Blocs de serrage en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1031.100
1031.200
1031.300
1131.100
1131.200
1131.500
1131.600
1131.700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Système Poids
(g)

69.77 €

1 3 jours 151013.57.58.543.539.66.6-32.6V4067

56.57 €

1 3 jours 151013.57.58.543.5136.5--V4022

63.49 €

1 3 jours 151013.57.58.543.52412--V4042

65.82 €

1 3 jours 2214221412.766699.544.559.5V70280

55.50 €

1 3 jours 2214221412.7662211--V70100

115.97 €

1 3 jours -------23.513.5--V70110

125.09 €

1 3 jours -------401412-V70180

130.62 €

1 3 jours -------6914.540-V70320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique