Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1020.300 |
1021.500 |
1021.600 |
1021.700 |
1120.300 |
1120.400 |
1120.500 |
1121.000 |
1121.100 |
1121.500 |
1121.600 |
1121.700 |
1122.200 |
1122.300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Convient à | Position de toile | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.08 € | 1 | 3 jours | 24.5 | 52 | 10.5 | 20 | 40 | - | - | 42 | 20 | 8 | M8 | - | V40 | 185 | |||
180.77 € | 1 | 3 jours | 38 | 52 | 10.5 | 20 | 40 | - | - | 42 | 20 | 8 | M8 | - | V40 | 295 | |||
218.37 € | 1 | 3 jours | 39 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gauche | V40 | 460 | |||
226.29 € | 1 | 3 jours | 39 | 115 | - | 77 | 97 | - | - | - | - | - | - | gauche | V40 | 700 | |||
261.36 € | 1 | 3 jours | 37 | 90 | 20 | 35 | 70 | - | - | 67 | 35 | 12 | M12 | - | V70 | 870 | |||
313.91 € | 1 | 3 jours | 37 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | gauche | V70 | 1470 | |||
328.25 € | 1 | 3 jours | 37 | 200 | - | 69 | 104 | 139 | 174 | - | - | - | - | gauche | V70 | 1820 | |||
313.91 € | 1 | 3 jours | 37 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | droite | V70 | 1470 | |||
328.25 € | 1 | 3 jours | 37 | 200 | - | 69 | 104 | 139 | 174 | - | - | - | - | droite | V70 | 1820 | |||
272.43 € | 1 | 3 jours | 66 | 90 | 20 | 35 | 70 | - | - | 67 | 35 | 12 | M12 | - | V70 | 1710 | |||
311.65 € | 1 | 3 jours | 66 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | gauche | V70 | 2970 | |||
342.57 € | 1 | 3 jours | 66 | 200 | - | 69 | 104 | 139 | 174 | - | - | - | - | gauche | V70 | 3720 | |||
313.40 € | 1 | 3 jours | 66 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | droite | V70 | 2970 | |||
342.57 € | 1 | 3 jours | 66 | 200 | - | 69 | 104 | 139 | 174 | - | - | - | - | droite | V70 | 3720 |
Loading...
Matériau | Fonte grise, phosphatée, meulée | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
h6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Convient à
Position de toile
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles