Blocs de centrage à fente en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1029.600
1129.600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Système Poids
(g)

69.32 €

1 3 jours 1510M613.58.53826V4036

65.82 €

1 3 jours 2214M102212.75634V70130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique