Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1048.200 |
1048.300 |
1048.500 |
1148.000 |
1148.100 |
1148.200 |
1148.300 |
1148.500 |
1548.100 |
1548.500 |
1648.100 |
1648.500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b1 (mm) | b2 (mm) | d min. (mm) | d max. (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 min. (mm) | d3 max. (mm) | d3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | w (°) | y (mm) | Convient à | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 8 | 25 | 20 | - | 6.6 | - | - | M4 | - | 10 | 2.6 | - | - | - | 60 | 73.64 | 20 | 90 | - | - | V40 | 94 | |||
366.83 € | 1 | 4 jours | 10 | 38 | 8 | 44 | 30 | - | 6.6 | - | - | M4 | - | 10 | 2.6 | - | - | - | 66 | 85.21 | 20 | 90 | - | - | V40 | 158 | |||
421.77 € | 1 | 4 jours | 32 | 10 | 8 | 35 | 22 | - | M8 | - | - | - | - | 36 | 48.55 | 14.5 | 13 | 2.6 | 40 | 10 | - | - | 6 | M6 | V40 | 343 | |||
383.44 € | 1 | 4 jours | 14 | 38 | 18 | 66 | 32 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 87 | 111.5 | 35 | 120 | - | - | V70 | 330 | |||
410.96 € | 1 | 4 jours | 14 | 68 | 18 | 126 | 62 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 100 | 148 | 35 | 120 | - | - | V70 | 690 | |||
383.44 € | 1 | 4 jours | 14 | 38 | 14 | 44 | 32 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 90 | 111.5 | 35 | 90 | - | - | V70 | 325 | |||
410.96 € | 1 | 4 jours | 14 | 68 | 14 | 83 | 62 | - | 13 | - | - | M6 | - | 16 | 4 | - | - | - | 104 | 148 | 35 | 90 | - | - | V70 | 695 | |||
467.66 € | 1 | 4 jours | 54 | 14 | 12 | 67 | 40 | - | M12 | - | - | - | - | 60 | 83.3 | 24 | 19 | 5 | 70 | 18 | - | - | 12 | M12 | V70 | 1640 | |||
353.62 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 12 | M12 | 18 | 148 | 60 | - | 40 | 115 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | L12 | 1230 | |||
494.69 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 12 | M12 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L12 | 3000 | |||
409.95 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 16 | M16 | 18 | 190 | 100 | - | 35 | 152 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | L16 | 1440 | |||
514.54 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 16 | M16 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L16 | 2900 |
Loading...
Matériau | Acier, cémenté, meulé | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
b1(mm)
b2(mm)
d min.(mm)
d max.(mm)
d(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3 min.(mm)
d3 max.(mm)
d3(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
w(°)
y(mm)
Convient à
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles