Ball Casters, Plastic

Ball Casters, Plastic
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities.
For example, parts can be easily moved, turned and controlled.
Thanks to the technical properties of the plastic the component does not require maintenance or lubrication and is also resistant to abrasion. In contrast to the steel model, the plastic model offers additional benefits such as electrical insulation and anti-magnetic characteristics thanks to the properties of its material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22751.0015
22751.0022
22751.0115
22751.0122
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Matériau de la bille D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Conflict Minerals free REACH compliant D [H7]
(mm)
Charge dynamique de base C
(N)
Charge admissible
(N)
Charge statique de base C0
(N)
Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Bille du palier Poids
(g)

7.55 €

1 3 jours 10[Résine] Plastique[Résine] POM thermoplastique24163123,959,821ouioui23,95808080-4080plastique11

14.39 €

1 3 jours 10[Résine] Plastique[Résine] POM thermoplastique36244535,959,830ouioui35,95110110110-4080plastique30

5.85 €

1 3 jours ---2416-------------12

9.57 €

1 3 jours ---3624-------------27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couvercle plastique, blanc

Assistance technique