Ball Lock Pins with T-handle,single acting - according to NASM / MS 17985

Ball Lock Pins with T-handle,single acting - according to NASM / MS 17985
Ball Lock Pins (quick release pins) according to NASM (former norm: MS) are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections. Ball Lock Pins (Single Acting Ball Lock Pins / Quick Release Pins) are produced according to Aviation Norm NASM (former norm: MS) and tested to NAS 1332.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4211.F17
4211.F50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de serrage L
(inch)

46.16 €

1 4 jours 1,7

56.55 €

1 3 jours 5,0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre nominal(inch) 1/2 B(inch) 0,594 C(inch) 0,460
D max.(inch) 0,565 E max.(inch) 0,800 F max.(inch) 2345
G max.(inch) 1,60 H min.(inch) 0,885 Trou de positionnement(inch) 0.503
Emplacement trou à(inch) 0.505 Emplacement trou de(inch) 0.5 Résistance au cisaillement, double(lb) 36900
Température max.(°F) 302 Température min.(°F) -22 Poids(g) 106

Assistance technique