Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
System | Dimensions | For screws | y | Number of T-slots | Weight | Art. No. | ||||||
a1 x a2 | c | d | l1 | l2 | l3 | l4 | ||||||
±0.013 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||
V70 | 400 x 400 | 50 | 20 | 150 | 60 | 100 | 100 | M12 | 12 | 5 x 5 | 56 | 1100.700 |
V70 | 500 x 500 | 60 | 20 | 200 | 40 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 x 7 | 84 | 1100.800 |
V70 | 630 x 630 | 70 | 25 | 200 | 35 | 200 | 200 | M16 | 16 | 9 x 9 | 155 | 1100.900 |
V70 | 400 x 500 | 50 | 20 | 150 | 60/40 | 200 | 100 | M12 | 12 | 5 x 7 | 69 | 1103.300 |
V70 | 500 x 630 | 60 | 20 | 200 | 40/35 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 x 9 | 121 | 1103.500 |
System | Dimensions | y | Number of T-slots | Weight | Art. No. | ||||||||
a | b1 | b2 | b3 | c | d | l1 | l2 | l3 | |||||
[mm] | [mm] | [kg] | |||||||||||
V40 | 100 | 320 | 100 | 40 | 40 | 20 | 320 | 100 | 40 | 10 | 7 x 7 | 28 | 1000.800 |
Référence pièce
|
---|
1000.800 |
1100.700 |
1100.800 |
1100.900 |
1103.300 |
1103.500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,943.53 € | 1 | 3 jours | 40 | 20 | 24.5 | |||
5,039.62 € | 1 | 3 jours | 50 | 20 | 56 | |||
6,395.98 € | 1 | 3 jours | 60 | 20 | 84 | |||
8,152.17 € | 1 | 3 jours | 70 | 25 | 129 | |||
5,871.22 € | 1 | 3 jours | 50 | 20 | 69 | |||
7,312.95 € | 1 | 3 jours | 60 | 20 | 107 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles