Relais clapet-pilote série VR1210/1220

Relais clapet-pilote série VR1210/1220
[Caractéristiques]
· Il s'agit d'un dispositif de relais pour contrôler la ligne de signal pneumatique.
· Cette vanne est également appelée vanne OU, et lorsque l’air est fourni à l'un des côtés IN, il sort de OUT.
· Pour différentes pressions, la pression du côté haute pression est sortie vers le côté OUT.

(i)Remarque

  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR1210-01
VR1210-F01
VR1210-N01
VR1220-02
VR1220-F02
VR1220-N02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de filetage Taille de port de connexion Taille de corps

23.08 €

1 4 jours -Rc1/8Base 1/8

23.08 €

1 4 jours -G1/8Base 1/8

23.08 €

1 26 jours Dispositif de relaisNPT1/81/8 standard

25.81 €

1 4 jours -Rc1/4Base 1/4

25.81 €

1 7 jours -G1/4Base 1/4

25.81 €

1 26 jours Dispositif de relaisNPT1/41/4 standard

Loading...

  1. 1

Assistance technique