Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length A (mm) | Taille du port (diamètre) | Précision de filtration nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 26 jours | 9 | M3 | 10 | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | 9 | M3 | 20 | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | 9 | M3 | 40 | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | 9 | M3 | 70 | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | 9 | M3 | 100 | ||
32.47 € | 1 | 26 jours | 17 | M5 | 10 | ||
32.47 € | 1 | 26 jours | 17 | M5 | 20 | ||
40.44 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M3 | 5 | ||
40.56 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M3 | 10 | ||
40.57 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M5 | 10 | ||
40.44 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M5 | 20 | ||
40.44 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M5 | 70 | ||
40.43 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M5 | 100 | ||
40.43 € | 1 | 26 jours | 9.7 | M5 | 120 | ||
51.11 € | 1 | 10 jours | 38 | R1/8 | 2 | ||
51.59 € | 1 | 26 jours | 38 | R1/8 | 5 | ||
51.46 € | 1 | 26 jours | 38 | R1/8 | 10 | ||
51.59 € | 1 | 26 jours | 38 | R1/8 | 20 | ||
51.46 € | 1 | 26 jours | 38 | R1/8 | 40 | ||
51.59 € | 1 | 26 jours | 38 | R1/8 | 70 | ||
57.14 € | 1 | 26 jours | 52 | R1/4 | 2 | ||
57.14 € | 1 | 26 jours | 52 | R1/4 | 5 | ||
69.49 € | 1 | 26 jours | 52 | R1/4 | 40 | ||
36.71 € | 1 | 98 jours | 53 | R3/8 | 2 | ||
57.14 € | 1 | 26 jours | 53 | R3/8 | 10 | ||
57.14 € | 1 | 26 jours | 53 | R3/8 | 20 | ||
71.21 € | 1 | 26 jours | 58 | R1/2 | 2 | ||
71.27 € | 1 | 26 jours | 58 | R1/2 | 5 | ||
35.91 € | 1 | 26 jours | 13.5 | R1/8 | 2 | ||
35.91 € | 1 | 26 jours | 13.5 | R1/8 | 40 | ||
35.91 € | 1 | 26 jours | 13.5 | R1/8 | 70 | ||
35.93 € | 1 | 26 jours | 13.5 | R1/8 | 100 | ||
35.93 € | 1 | 26 jours | 13.5 | R1/8 | 120 | ||
54.51 € | 1 | 26 jours | 19 | R1/4 | 20 | ||
54.53 € | 1 | 26 jours | 19 | R1/4 | 70 | ||
54.51 € | 1 | 26 jours | 20 | R3/8 | 5 | ||
54.51 € | 1 | 26 jours | 20 | R3/8 | 10 | ||
54.51 € | 1 | 26 jours | 20 | R3/8 | 70 | ||
55.13 € | 1 | 26 jours | 20 | R3/8 | 100 | ||
44.90 € | 1 | 26 jours | 20 | R3/8 | 120 | ||
44.90 € | 1 | 26 jours | 23 | R1/2 | 120 |
Loading...
Type | Composants associés (éléments de rechange) | Matériaux de l'élément | Acier inoxydable (SUS) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length A(mm)
Taille du port (diamètre)
Précision de filtration nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles