Séparateur de brouillard / Micro-séparateur de brouillard avec préfiltre, propre, sans cuivre / sans fluor Spécifications, série 10/20-AMH

Séparateur de brouillard / Micro-séparateur de brouillard avec préfiltre, propre, sans cuivre / sans fluor Spécifications, série 10/20-AMH
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/sans fluor de la série 20]
· Il peut être utilisé dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Dimensions extérieures sont les mêmes que celles des produits norme .

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AMH150C-F02B-J
10-AMH350C-F03B-J
10-AMH350C-F04-J
10-AMH450C-F04B-J
10-AMH550C-06-J
10-AMH550C-F06-J
10-AMH650-10B-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Size of Body Accessory

100.08 €

1 26 jours 200[G] G1/4150CAvec support

183.73 €

1 26 jours 1000[G] G3/8350CAvec support

177.34 €

1 26 jours 1000[G] G1/2350CAucun

495.98 €

1 26 jours 2000[G] G1/2450CAvec support

561.31 €

1 26 jours 3700[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet3/4550CAucun

561.31 €

1 26 jours 3700[G] G3/4550CAucun

646.65 €

1 26 jours -[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1650Avec support

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.01μm
Environnement de fonctionnement Clean Room Specifications (Prevent dust) Robinet de purge NA Protection de cuve NA
Assemblage Pipe connection type Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05:: 1.0 Sens du débit De la droite vers la gauche
Filtre en ligne, remplacement de l'élément Applicable Specifications Aucun O-Ring, Gasket Material NBR
Clogging Checker Aucun

Assistance technique