Filtre anti-odeurs série CLEAN série 10-AMF

Filtre anti-odeurs série CLEAN série 10-AMF
[Caractéristiques]
· Les éléments en fibre de charbon actif éliminent efficacement les odeurs d’air comprimé. Il est utilisé dans les zones où les odeurs ne sont pas appréciées, comme les salles blanches.
· Les odeurs d'air comprimé sont éliminées et il est facile de remplacer et d'installer les éléments en fibre de charbon actif qui ont de grandes zones d'adsorption.
· Un couplage modulaire est possible pour 10-AMF150C à 550C.

(i)Remarque

  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AMF150C-02B
10-AMF250C-03B
10-AMF350C-03B
10-AMF350C-F04
10-AMF650-10B
10-AMF-EL250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Protection de cuve Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit Specifications Size of Body Accessory Compatible Models

78.05 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm200[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucun150CAvec support-

100.97 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucun250CAvec support-

110.89 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucun350CAvec support-

107.19 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucun350CAucun-

432.18 €

1 26 jours [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucun650Avec support-

112.29 €

1 98 jours [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly)----------Sauf option F-Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce)10-AMF250C

Loading...

  1. 1

Assistance technique