Filtre micronique, compatible batterie rechargeable, série 25 A-AM

[Série compatible avec les piles rechargeables]
· Afin de réduire les défauts du produit dans le processus de fabrication des batteries rechargeables, les matériaux contenant du cuivre (Cu) et du zinc (Zn) comme composants principaux ne sont pas utilisés.
* Certains alliages d’aluminium et matériaux d’aluminium moulés sous pression contiennent des additifs de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).
· Le nickel électrolytique et le cuivre zingué ne sont pas utilisés.
* Utilisation du nickelage autocatalytique.
· Une graisse compatible avec un point de rosée bas est utilisée, elle peut être utilisée à -70°C. Amélioration des performances dans un environnement à faible point de rosée.

(i)Remarque

  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25A-AM550C-06-T

Référence pièce
25A-AM550C-06-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

369.56 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.3μm
Débit d'air servant au traitement(l/min) 3700 Type de connexion Tuyau à simple effet Filetage nominal de tuyauterie 3/4
Environnement de fonctionnement Standard Robinet de purge N.C. Purgeur automatique Protection de cuve NA
Sens du débit De la droite vers la gauche Size of Body 550C Accessory Aucun
Drain Outlet Avec robinet de vidange Clogging Checker Oui

Assistance technique