Électrovanne à 3 voies, type de raccordement de base, joint d´étanchéité de corps élastique série VZ300 (Numéros de référence)

Électrovanne à 3 voies, type de raccordement de base, joint d´étanchéité de corps élastique série VZ300
[Caractéristiques]
· La vanne pilote ne nécessite aucune mesure particulière en matière de protection de l'environnement
· Peut également être utilisé comme vanne de sélection ou vanne de répartition

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VZ312-5MNZ-M5-Q
VZ312M-5MO-M5-Q
VZ312M-5MOZ-M5-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Options de corps

64.92 €

1 4 jours Connecteur de prise M sans fil de sortieAvec témoin et suppresseur de surtensionType d'échappement de vanne pilote individuelle

59.82 €

1 98 jours Connecteur de prise M, sans connecteurAucunType à échappement commun de vanne principale / vanne pilote

64.05 €

1 22 jours Connecteur de prise M, sans connecteurAvec témoin et suppresseur de surtensionType à échappement commun de vanne principale / vanne pilote

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Compatible avec un vide primaire / Sans lubrification Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation 2 positions, normalement fermé État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tension 24VDC
Type à port de tuyau M Filetage nominal de tuyauterie M5 Tuyauterie Tuyauterie directe
Type d'entraînement Tiroir type piloté Valeur CV 0.14 Type de joint Joint souple
Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne Manuel Non verrouillable, type à poussoir
Support Aucun Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique