Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC LECY□

Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC LECY□
[Caractéristiques]
· Corps principal facile à installer / temps de travail réduit
 Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· La position de la table peut être détectée par auto-commutation
· Jusqu’à 4 emplacements peuvent être attachés de part et d’autre du corps
· Entraînement par courroie

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEFB25UV6S-900
LEFB25V6S-1200
LEFB25V6S-500
LEFB32UV7S-1000
LEFB32UV7S-1000-S5
LEFB32UV7S-1200-S5
LEFB32UV7S-1400
LEFB32UV7S-1400-SC
LEFB32UV7S-1700
LEFB32UV7S-1700-SC
LEFB32UV7S-2250-X1
LEFB32UV7S-600
LEFB32UV7S-600-S5
LEFB32UV7S-700
LEFB32UV7S-900
LEFB32UV7S-900-SC
LEFB32V7S-1000
LEFB32V7S-1200
LEFB32V7S-1300
LEFB32V7S-1300-R5
LEFB32V7S-1500B-SA
LEFB32V7S-2500
LEFB32V7S-2500-S5M2
LEFB32V7S-300-R3M2H
LEFB32V7S-500C-RA
LEFB40UV8S-1500-R5
LEFB40UV8S-3000
LEFB40UV8S-600
LEFB40V8S-1000
LEFB40V8S-1200-R3
LEFB40V8S-1400-S5
LEFB40V8S-1500
LEFB40V8S-2000
LEFB40V8S-3000
LEFB40V8S-3000-R5
LEFB40V8S-500-RA
LEFB40V8S-700C-RA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Support de montage de commutateur auto
-

2,115.80 €

1 26 jours 9002,1 à 5,0550Non fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,205.84 €

1 26 jours 1,2002,1 à 5,0550Non fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

1,995.80 €

1 26 jours 5002,1 à 5,0550Non fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,770.04 €

1 26 jours 1,00010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,046.29 €

1 26 jours 1,00010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,130.30 €

1 26 jours 1,20010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,938.14 €

1 26 jours 140010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,410.81 €

1 26 jours 140010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard20Sans contrôleur/piloteWithout cableSans

3,064.20 €

1 26 jours 170010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,536.87 €

1 26 jours 170010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard20Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,400.33 €

1 26 jours 225010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,602.01 €

1 26 jours 60010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans

2,878.26 €

1 26 jours 60010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,643.99 €

1 26 jours 70010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,728.07 €

1 26 jours 90010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,200.74 €

1 26 jours 90010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard20Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,770.04 €

1 26 jours 1,00010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,854.07 €

1 26 jours 1,20010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

2,896.11 €

1 26 jours 130010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,301.27 €

1 26 jours 130010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,993.07 €

1 26 jours 1,50010,1 à 20,01560Fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)With lockCâble standard10Sans contrôleur/piloteWithout cableSans

3,400.33 €

1 26 jours 250010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

4,984.51 €

1 26 jours 250010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard5LECYM2-V7 (compatible MECHATROLINK-II)Without cableSans
-

4,173.30 €

1 26 jours 30010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)3LECYM2-V7 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)Sans
-

3,289.44 €

1 26 jours 50010,1 à 20,01560Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans contrôleur/piloteWithout cable1 pièce incluse (inclure)
-

4,048.54 €

1 26 jours 1,50020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

4,498.73 €

1 26 jours 300020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,130.23 €

1 26 jours 60020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,358.29 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,840.66 €

1 26 jours 1,20020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)3Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,862.60 €

1 26 jours 140020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble standard5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,643.39 €

1 26 jours 1,50020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,928.46 €

1 26 jours 2,00020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

4,498.73 €

1 68 jours 300020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageWithout cableWithout cableSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

4,903.90 €

1 68 jours 300020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,625.67 €

1 26 jours 50020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,916.67 €

1 26 jours 70020,1 à 50,02574Non fourni201 à 30024517040Servomoteur AC (400 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans contrôleur/piloteWithout cable1 pièce incluse (inclure)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Lead(mm) Équivalent 54 Position Detection Absolu
Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±60
Maximum Velocity(mm/sec) 2000 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Position de montage du moteur Retour arrière
Trou de goupille de positionnement Bas du boîtier B

Assistance technique