Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Direction d’entrée du câble moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.76 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
742.13 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,068.57 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,104.66 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,130.60 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
676.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
690.43 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,496.61 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,059.27 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
598.76 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure | ||
1,436.74 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure | ||
676.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure | ||
739.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure | ||
1,496.61 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface inférieure | ||
1,039.49 € | 1 | 26 jours | 25 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 76.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure | ||
625.00 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,437.76 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | EtherCAT | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | JXCE1 (entrées directes EtherCAT) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,463.00 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
768.37 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,525.01 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
857.89 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,124.26 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,582.97 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Ethernet | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,614.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,147.74 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
703.21 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
716.67 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
625.00 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Entrée côté gauche | ||
625.00 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Entrée côté droit | ||
1,085.51 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | Entrée côté droit | ||
625.00 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure | ||
1,588.59 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure | ||
703.21 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Non fourni | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface inférieure | ||
1,065.76 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface inférieure | ||
598.76 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
706.04 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
972.44 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | NPN | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
998.37 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
742.13 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,027.49 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | NPN | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 3 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,008.53 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,034.46 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,447.60 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | EtherCAT | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | JXCE1 (entrées directes EtherCAT) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
831.64 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,123.96 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,562.33 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PROFINET | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,713.16 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | EtherCAT | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 8 | JXCE1 (entrées directes EtherCAT) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,764.34 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PROFINET | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 8 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure | ||
1,068.57 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | NPN | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,210.99 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | LECP1 (sans programmation) | 5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
676.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
690.43 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
739.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,470.69 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PROFINET | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,039.49 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | NPN | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,039.49 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,052.94 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | PNP | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
598.76 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Entrée côté gauche | ||
742.13 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Entrée côté gauche | ||
831.64 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 | 0.5 | 4 | Non fourni | 19 | 20 | 76.4 | 150 | 6 | Type basique | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Entrée côté gauche |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 0 à 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) | 0 à 2.0 | Drive Method | Vis à billes roulées | Guide | Fourni |
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Brake | Non fourni |
Max. Thrust Force Range(N) | 0 à 100 | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Direction d’entrée du câble moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles