Actionneur électrique à tige type guidage intégré série LEYG pour servomoteur AC LECY□

Actionneur électrique à tige type guidage intégré série LEYG pour servomoteur AC LECY□
[Caractéristiques]
· La tige de guidage est intégrée de manière compacte pour résister aux charges latérales et assurer une manœuvre de haute précision.
· Conseil: 5 fois (Comparaison du type de tige, taille 25, 100 coups)
· Compatible paliers lisses et douilles à billes
· Possibilité de commande de poussée
 Peut être maintenu avec la tige appuyée contre la pièce, etc.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEYG25LDV6A-100-R5
LEYG25LDV6A-150B-RA
LEYG25LDV6B-50B
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H
LEYG25LDV6B-100B-RAM2H
LEYG25LV6A-50-S3
LEYG25LV6A-150-S3
LEYG25LV6A-150B-RA
LEYG25LV6A-200-S3
LEYG25LV6B-200B-S5
LEYG25MDV6A-150B-RA
LEYG25MV6A-150
LEYG25MV6A-150-R5U2H
LEYG25MV6A-300B-R3M2H
LEYG25MV6A-300B-R5
LEYG25MV6B-150
LEYG25MV6B-300B
LEYG25MV6B-300B-R5M2H
LEYG32LDV7B-200B
LEYG32LDV7C-100B
LEYG32LV7B-200
LEYG32LV7B-300
LEYG32MV7B-100B-R5
LEYG32MV7B-150-R3
LEYG32MV7B-200
LEYG32MV7B-200-SA
LEYG32MV7C-100B
LEYG32MV7C-100B-RC
LEYG32MV7C-300B-S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Type de roulement

1,914.87 €

1 26 jours 10010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)In-lineNoneCâble robotique (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,685.90 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)In-lineWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

1,893.51 €

1 26 jours 5020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cablePalier à douille à billes

3,770.47 €

1 26 jours 5020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)In-lineWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)10LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)Palier à douille à billes

3,805.69 €

1 26 jours 10020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)In-lineWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)10LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)Palier à douille à billes

1,734.41 €

1 26 jours 5010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneCâble standard3Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

1,898.50 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneCâble standard3Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,685.90 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

1,898.50 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneCâble standard3Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,366.74 €

1 26 jours 20020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockCâble standard5Sans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,617.87 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)In-lineWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cableCoulisseau

1,570.63 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCoulisseau

3,224.61 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Non fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneCâble robotique (résistance à la flexion)5LECYU2-V5 (compatible MECHATROLINK-III)Sans câble (connecteur seulement)Coulisseau

3,729.87 €

1 26 jours 30010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)3LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)Coulisseau

2,538.34 €

1 26 jours 30010,1 à 20,0185,1 à 10,0712Fourni101 à 20013190025Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cableCoulisseau

1,570.63 €

1 26 jours 15020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Non fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurNoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCoulisseau

2,069.93 €

1 26 jours 30020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCoulisseau

3,787.16 €

1 26 jours 30020,1 à 50,05020,1 à 50,0296Fourni301 à 50048522525Servomoteur AC (100 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)5LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)Coulisseau

2,461.34 €

1 26 jours 20050,1 à 100,06020,1 à 50,0358Fourni501 à 100058830032Servomoteur AC (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,290.06 €

1 26 jours 10050,1 à 100,06010,1 à 20,0174Fourni301 à 50030860032Servomoteur AC (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cablePalier à douille à billes

1,992.60 €

1 26 jours 20020,1 à 50,0305,1 à 10,01010Non fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurNoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,112.14 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0305,1 à 10,0108Non fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurNoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cablePalier à douille à billes

2,686.16 €

1 26 jours 10020,1 à 50,0305,1 à 10,0108Fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cableCoulisseau

2,288.29 €

1 26 jours 15020,1 à 50,0305,1 à 10,01010Non fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurNoneCâble robotique (résistance à la flexion)3Sans piloteWithout cableCoulisseau

1,919.96 €

1 26 jours 20020,1 à 50,0305,1 à 10,01010Non fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurNoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCoulisseau

2,253.47 €

1 26 jours 20020,1 à 50,0305,1 à 10,01010Non fourni101 à 2001971,00032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurNoneCâble standard10Sans piloteWithout cableCoulisseau

2,219.64 €

1 26 jours 10050,1 à 100,06020,1 à 50,0444Fourni501 à 100073625032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurWith lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCoulisseau

3,187.51 €

1 26 jours 10050,1 à 100,06020,1 à 50,0444Fourni501 à 100073625032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurWith lockCâble robotique (résistance à la flexion)20Sans piloteWithout cableCoulisseau

2,764.80 €

1 26 jours 30050,1 à 100,06020,1 à 50,0444Fourni501 à 100073625032Servomoteur AC (200 W)Pli supérieurWith lockCâble standard3Sans piloteWithout cableCoulisseau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Position Detection Absolu Noise Filters Non fourni
Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Précision Basic Type Options de guidage Sans

Assistance technique