Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSE300AC-AB |
PSE300AC-AB-L |
PSE300AC-AB-M |
PSE300AC-AB-M-L |
PSE300AC-AB-M-N |
PSE300AC-AB-N |
PSE300AC-AB-P |
PSE300AC-AB-P-L |
PSE310AC-AB-L |
PSE310AC-AB-M |
PSE310AC-AB-N |
PSE310AC-AB-P |
PSE310AC-AB-P-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Capteur, structure du moniteur | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Affichage | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Option | Output Specification | Spécifications d'entrée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.85 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Câble droit | - | - | Entrée de tension | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Fil de sortie à angle droit | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Unité SI fixe | - | - | Sortie rectiligne de fil de sortie | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Unité SI fixe | - | - | Fil de sortie à angle droit | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
98.90 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Unité SI fixe | - | - | Aucun | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
98.90 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Aucun | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de commutation d'unité | - | - | Sortie rectiligne de fil de sortie | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de commutation d'unité | - | - | Fil de sortie à angle droit | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Voltage input | ||
100.35 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Fil de sortie à angle droit | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Courant d'entrée | ||
100.35 € | 1 | 98 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Unité SI fixe | - | - | Sortie rectiligne de fil de sortie | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Courant d'entrée | ||
66.40 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Aucun | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Courant d'entrée | ||
100.35 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de commutation d'unité | - | - | Sortie rectiligne de fil de sortie | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Courant d'entrée | ||
100.35 € | 1 | 26 jours | Contrôleur de pression | [Type intégré] Forme intégrée | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Numérique | Disponible | CE | IP65 | Avec fonction de commutation d'unité | - | - | Fil de sortie à angle droit | 2 types de sortie (commutable NPN ou PNP) | Courant d'entrée |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Capteur, structure du moniteur
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Option
Output Specification
Spécifications d'entrée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles