Pressostat numérique / pressostat numérique de haute précision compatible IO-Link (1 sortie) avec affichage à 3 écrans, ZSE20B(F)/ISE20B-L

Pressostat numérique / pressostat numérique de haute précision compatible IO-Link (1 sortie) avec affichage à 3 écrans, ZSE20B(F)/ISE20B-L
[Caractéristiques]
· Il peut être réglé en regardant la valeur mesurée
· Amélioration de l'opérabilité
· Temps de retard maximum 1,5 ms ou moins
· Fonction utile
· Compact et léger
. Type à maniabilité améliorée
· Il peut visualiser les états de fonctionnement et de l'équipement, et permet la surveillance et le contrôle par communication à distance
· Les bits de diagnostic sont implémentés dans les données de processus

(i)Remarque

  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISE20B-L-01
ISE20B-L-01-WA1Y
ISE20B-L-01-WA2
ISE20B-L-01-WA2T
ISE20B-L-01-WB
ISE20B-L-01-WD
ISE20B-L-M5
ISE20B-L-M5-A1
ISE20B-L-M5-B
ISE20B-L-M5-WA1
ISE20B-L-M5-WA2
ISE20B-L-M5-WB
ISE20B-L-M5-WD
ISE20B-L-M-01
ISE20B-L-M-01-W
ISE20B-L-M-01-WY
ISE20B-L-M-M5
ISE20B-L-M-M5-W
ISE20B-L-N01
ISE20B-L-N01-W
ISE20B-L-N01-WA2
ISE20B-L-P-M5-A1
ISE20B-L-P-M5-W
ISE20B-L-P-M5-WA2
ZS-46-5FM12
ZSE20B-L-01
ZSE20B-L-01-WA1
ZSE20B-L-01-WA2
ZSE20B-L-M5
ZSE20B-L-M5-A1
ZSE20B-L-M5-B
ZSE20B-L-M-01-W
ZSE20B-L-M-M5
ZSE20B-L-M-M5-A1
ZSE20B-L-M-M5-W
ZSE20B-L-N01-W
ZSE20B-L-P-01-WK
ZSE20B-L-P-M5
ZSE20BF-L-01-WA2T
ZSE20BF-L-N01-W
ZSE20BF-L-P-M5-WA2
ZSE20BF-L-P-N01-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Matériau du corps principal Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Application Unit Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate

113.85 €

1 4 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-AucunYesAucun

133.60 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support A (montage vertical)AucunAucun

134.02 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

144.81 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)AucunOui

135.68 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + adaptateur pour montage sur panneauYesAucun

138.89 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + adaptateur de montage sur panneau + couvercle de protection avantYesAucun

119.56 €

1 39 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-AucunYesAucun

124.03 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Support A (montage vertical)YesAucun

126.11 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Panel-mount adapterYesAucun

139.31 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support A (montage vertical)YesAucun

139.71 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

141.39 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + adaptateur pour montage sur panneauYesAucun

144.60 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + adaptateur de montage sur panneau + couvercle de protection avantYesAucun

113.85 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Unité SI fixe-AucunYesAucun

129.15 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Unité SI fixe-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

129.15 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Unité SI fixe-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)AucunAucun

119.56 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Unité SI fixe-AucunYesAucun

134.85 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Unité SI fixe-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

113.85 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-AucunYesAucun

129.15 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

134.02 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

124.03 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de commutation d'unité-Support A (montage vertical)YesAucun

134.85 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de commutation d'unité-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

139.71 €

1 39 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible1,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression positive (0 à 1,0 MPa)Avec fonction de commutation d'unité-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

22.45 €

1 4 jours Câble / code--------------------Fil de sortie avec connecteur M12---

151.18 €

1 4 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-AucunYesAucun

172.10 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support A (montage vertical)YesAucun

172.10 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

158.53 €

1 4 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-AucunYesAucun

164.68 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-Support A (montage vertical)YesAucun

167.32 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-Panel-mount adapterYesAucun

165.97 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Unité SI fixe-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

158.53 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Unité SI fixe-AucunYesAucun

164.68 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Unité SI fixe-Support A (montage vertical)YesAucun

173.32 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Unité SI fixe-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

165.97 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

176.42 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de commutation d'unité-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesOui

158.53 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pression de vide [-0,1 à 0 MPa]Avec fonction de commutation d'unité-AucunYesAucun

182.56 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression composée (0,1 à 0,1 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)AucunOui

165.97 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression composée (0,1 à 0,1 MPa)Avec fonction de conversion d'unités-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

179.47 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteurFiletage femellemM5X0.8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de commutation d'unité-Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche) + support B (montage horizontal)YesAucun

165.97 €

1 26 jours PressostatAir[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible0,5 MPa35~ 8511CCRésine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP65Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa)Avec fonction de commutation d'unité-Fil de sortie avec connecteur (fil de sortie du câble 2 m, 5 conducteurs, avec couvercle étanche)YesAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique