Inscription
Configurer

Pressostat numérique / affichage à 3 écrans avec 2+ sorties analogiques pour pressostat numérique pour liquides généraux, ZSE20C(F) / ISE20C (H)(Liste des numéros de pièces : page 3)

Référence pièce:

encore indéterminée. 131 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Type

Type de fluide

Capteur, structure du moniteur

Méthode de sortie

Spécification de sortie analogique

Type à port de tuyau

Type de filetage de tuyauterie

Filetage nominal de tuyauterie

Résistance à la pression

(MPa)

Plage d'humidité de fonctionnement

(%)

Nombre d'entrées

Nombre de sorties

Type d'alimentation

Tension d'alimentation

(V)

Sens de connexion du tuyau

Matériau du corps principal

Application

Unit Specifications

Lead Wire

Custom-made Specifications

Rated Pressure Range

Applicable Sensors

Details Type

Option

Instruction Manual

Calibration Certificate

Output Specification

Analog Voltage Output

(V)

Analog Current Output

(mA)

Quantité minimale de commande

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Tension
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
1 à 5
-
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Tension
[Filetages] Filetage mâle
[NPT] NPT
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
1 à 5
-
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[Rc (R)] R
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Avec fil de sortie
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[Rc (R)] R
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[Rc (R)] R
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
[Inférieur] BAS
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
Filetage femelle
[Rc (R)] Rc
[1/8] 1/8
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
[Inférieur] BAS
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Unité SI fixe
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP / Analogique
Courant
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
3
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
[Inférieur] BAS
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de commutation d'unité
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Spécification de la pièce fluide SUS316L
-100 à 100 kPa
-
-
Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant
Yes
Oui
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique
-
4 à 20
1 pièces

-

Pressostat
Air / Eau
[Type intégré] Forme intégrée
Collecteur ouvert PNP
-
[Filetages] Filetage mâle
[G] G
[1/4] 1/4
0.5
35~ 85
1
2
CC
[12 à 24] 12 à 24 ±10%
Arrière
[Acier inoxydable] Capteur de pression 
Pour vide / pression composée
Avec fonction de conversion d'unités
Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche)
Aucun
-100 à 100 kPa
-
-
Aucun
Yes
Aucun
2 x sorties de collecteur ouvert PNP + fonction copie
-
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
256.94 €
( 305.76 € )
26 jours ouvrables
256.94 €
( 305.76 € )
26 jours ouvrables
242.15 €
( 288.16 € )
26 jours ouvrables
256.94 €
( 305.76 € )
24 jours ouvrables
260.56 €
( 310.07 € )
26 jours ouvrables
256.94 €
( 305.76 € )
26 jours ouvrables
256.94 €
( 305.76 € )
26 jours ouvrables
260.56 €
( 310.07 € )
26 jours ouvrables
256.94 €
( 305.76 € )
26 jours ouvrables
340.73 €
( 405.47 € )
26 jours ouvrables
251.47 €
( 299.25 € )
26 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Caractéristiques]
· Il peut être réglé en regardant la valeur mesurée
· Amélioration de l'opérabilité
· Temps de retard maximum 1,5 ms ou moins
· Fonction utile
· Compact et léger
. Type à maniabilité améliorée
· Le diaphragme inoxydable est adopté
· Il est disponible pour la tuyauterie de 2 directions

Attention

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.