Glissières télescopiques, avec extension complète et mécanisme de rétraction automatique, capacité de charge jusqu'à 1290N (GN 1422)

Glissières télescopiques, avec extension complète et mécanisme de rétraction automatique, capacité de charge jusqu'à 1290N (GN 1422)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Les glissières télescopiques avec mécanisme de rétraction automatique GN 1422 s'installent par paire et verticalement. La course atteint ≈ 100% de la longueur nominale l1 (extension complète).

Les glissières télescopiques sont livrées par paires. Ils peuvent être installés sur l'extension du côté gauche ou droit grâce aux mécanismes. Tous les trous de montage sont faciles d'accès à travers les orifices auxiliaires. Seuls les trous de montage sont illustrés ; d'autres trous résultant de la production peuvent être présents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1422-300-B-2-ZB
1422-350-B-2-ZB
1422-400-B-2-ZB
1422-450-B-2-ZB
1422-500-B-2-ZB
1422-550-B-2-ZB
1422-600-B-2-ZB
1422-700-B-2-ZB
1422-800-B-2-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
l3 FS x1 Poids
(kg)

106.70 €

1 Disponible 12 jours 285300585940, 940680, 6801.500

109.82 €

1 Disponible 12 jours 350350700960, 960730, 7302.160

113.26 €

1 Disponible 12 jours 400400800970, 970770, 7702.120

116.46 €

1 Disponible 12 jours 4504509001100, 1100880, 8802.000

119.80 €

1 Disponible 12 jours 50050010001190, 1190900, 9002.720

123.06 €

1 Disponible 12 jours 55055011001180, 1180980, 9803.460

126.26 €

66.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

60060012001230, 1230990, 9903.630

132.90 €

1 Disponible 12 jours 70070014001290, 12901030, 10304.100

147.10 €

1 Disponible 12 jours 80080016001210, 12101060, 10604.500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type B, avec butée en caoutchouc N° d'identification 2, Fixation à l'aide de trous fraisés Finition ZB, galvanisé, passivé bleu

Assistance technique