Plaques en acier inoxydable avec goujons filetés (GN 2376)

Plaques en acier inoxydable avec goujons filetés (GN 2376)
  • Remise sur volume
Les plaques en acier inoxydable avec goujons filetés GN 2376 sont conçues comme accessoires pour les charnières à joints multiples en acier inoxydable GN 7237 et les charnières GN 235. Elles rendent superflus les filetages, boulons, écrous et rondelles supplémentaires lors de la pose. Une pré-installation laborieuse et le maintien en place lors du vissage et du dévissage de ces pièces ne sont donc plus nécessaires. Les plaques en acier inoxydable avec goujons filetés se fixent depuis l'extérieur à l'aide de trous traversants dans la paroi du boîtier, ou bien par soudage à l'intérieur de la paroi. Ceci offre une protection efficace contre le vandalisme, et l'extérieur du boîtier reste exempt de fixations ne correspondant pas à la conception ou non adaptées à un nettoyage facile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2376-NI-40-15-MT
2376-NI-40-25-MT
2376-NI-50-20-MT
2376-NI-50-30-MT
2376-NI-60-20-MT
2376-NI-60-30-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1 l2 Hauteur b d m s Poids
(kg)

7.12 €

1 Disponible 7 jours 401515M 52530.017

6.86 €

1 Disponible 7 jours 402515M 52530.019

8.62 €

1 Disponible 7 jours 502020M 63030.030

8.18 €

1 Disponible 7 jours 503020M 63030.033

11.18 €

1 Disponible 7 jours 602025M 83640.046

8.12 €

1 Disponible 7 jours 603025M 83640.052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI, acier inoxydable Finition MT, mat, meulé

Assistance technique