Vérin pneumatiques / faible poussière Séries 10- / 11- / 21- / 22-CA2 (Numéros de référence)

Vérin pneumatiques / faible poussière Séries 10- / 11- / 21- / 22-CA2
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicium
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-CDA2B40-230
10-CDA2B63-130
10-CDA2F40-230
10-CDA2L50-170
11-CDA2B40-500
11-CDA2B40TF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Type of Mount Support Type

253.56 €

1 26 jours 40RcType de baseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

386.94 €

1 19 jours 63RcType de baseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

264.32 €

1 26 jours 40RcType à bride côté tigeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

354.55 €

1 48 jours 50RcType de pied axialSérie aseptique (Clean - type à échappement)

296.74 €

1 26 jours 40RcType de baseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

219.06 €

1 26 jours 40GType de baseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Salle blanche Température de fonctionnement(℃) -10:: 70
Operating Pressure(MPa) 0,05 à 1 Specifications Aimant intégré Auto Switch Sans commutateur auto

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique