Vérins à verrouillage de tige à crabotage Série CBM2

Vérins à verrouillage de tige à crabotage Série CBM2
* L'image du produit n’est qu’illustrative. Veuillez noter qu'elle est différente de celle du produit réel.

Vérin pneumatique standard (cylindrique) à verrouillage de tige à crabotage
[Caractéristiques]
Tige à taraudage d’extrémité en standard
· Maintient la position de repos du vérin même en cas de coupure de l’alimentation en air comprimé
· Le déblocage manuel est standard sur le type non verrouillable et le type verrouillable.
· Possibilité de monter un détecteur

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBM2KB20-100-HN

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
CBM2KB20-100-HN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.45 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 20 Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard
Température de fonctionnement(℃) -10:: 70 Verrouillage d'extrémité Disponible Soupapes NA
Cushion Amortisseur en caoutchouc Operating Pressure(MPa) 0,15 à 1 Specifications Sans aimant
Lock Position Verrouillage côté fond Type of Mount Support Type de base Méthode de déverrouillage manuel Type sans verrouillage
Support de montage de commutateur auto N/A

Vous vous trouvez sur la page de Vérins à verrouillage de tige à crabotage Série CBM2, le numéro d'article est le suivant: CBM2KB20-100-HN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBM2KB20-100-HN.

Assistance technique