Vérin à verrouillage en bout, propre / sans cuivre, fluor, etc. série 10/11/20/21/22-CBM2

Vérin à verrouillage en bout, propre / sans cuivre, fluor, etc. série 10/11/20/21/22-CBM2
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicium + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la série aseptique.)

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
10-CDBM2B32-100-HN
10-CDBM2F32-25-HN
11-CDBM2B32-100-HN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type of Mount Support Type

198.35 €

1 26 jours Type de baseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

192.27 €

1 26 jours Type à bride côté tigeSérie aseptique (Clean - type à échappement)

198.48 €

1 26 jours Type de baseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 32 Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Salle blanche
Température de fonctionnement(℃) -10:: 70 Verrouillage d'extrémité Disponible Cushion Amortisseur en caoutchouc
Operating Pressure(MPa) 0.15 à 1.0 Specifications Aimant intégré Auto Switch Sans commutateur auto
Lock Position Verrouillage côté fond Bellows Sans Méthode de déverrouillage manuel Type sans verrouillage
Type de connecteur Aucun Support de montage de commutateur auto N/A

Assistance technique