Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Type of Mount Support | Tube Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,358.32 € | 1 | Devis | 200 | Aimant intégré | Type de base | Tube en fer | ||
1,894.73 € | 1 | Devis | 200 | Aimant intégré | Type de base | Tube en fer | ||
1,358.32 € | 1 | Devis | 200 | Aimant intégré | Double chape | Tube en fer | ||
1,161.21 € | 1 | Devis | 180 | Aimant intégré | Type à bride côté tige | Tube en fer | ||
728.61 € | 1 | Devis | 140 | Sans aimant | Type de base | Tube en aluminium | ||
2,595.32 € | 1 | Devis | 250 | Sans aimant | Type de base | Tube en fer | ||
652.35 € | 1 | Devis | 125 | Sans aimant | Double chape | Tube en fer | ||
864.35 € | 1 | Devis | 160 | Sans aimant | Double chape | Tube en fer | ||
1,387.95 € | 1 | Devis | 180 | Sans aimant | Double chape | Tube en fer | ||
2,442.68 € | 1 | Devis | 250 | Sans aimant | Double chape | Tube en fer | ||
3,060.65 € | 1 | Devis | 300 | Sans aimant | Type à bride côté tige | Tube en fer | ||
2,708.40 € | 1 | Devis | 250 | Sans aimant | Type à tourillon central | Tube en fer |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | 0:: 70 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.05:: 0.97 | Cushion | Avec coussinets des deux côtés | Port thread type | Rc |
Type | Sans lubrification |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Type of Mount Support
Tube Material
Type
Propriétés optionnelles