Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM2E25F-75S
Référence pièce
|
---|
CM2E25F-75S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
90.24 € | 1 | 46 jours |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (extrusion) | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 25 | Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | -10:: 70 |
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA | Operating Pressure(MPa) | 0.18 à 1.0 |
Specifications | Sans aimant | Type of Mount Support | Type standard à chape intégrée | Custom-made Specifications | Aucun |
Support de montage de commutateur auto | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique à raccord rapide intégré, type standard, simple effet, rappel/extension par ressort, Série CM2, le numéro d'article est le suivant: CM2E25F-75S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM2E25F-75S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles