Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
412.5-M12X1,5-B4,2 |
412.5-M12X1,5-B5,2 |
412.5-M12X1,5-B6,2 |
412.5-M16X1,5-B8,2 |
412.5-M16X1,5-B10,2 |
412.5-M16X1,5-B12,2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de pince de serrage d1 | l1 | l2 | l3 | Diamètre intérieur d2 | d3 | d4 | sw | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 16 | 5 | B 4.2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.017 | |
10.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 16 | 5 | B 5.2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.016 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1.5 | 10 | 16 | 5 | B 6.2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.016 | |
14.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 20 | 7 | B 8.2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.037 | |
14.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 20 | 7 | B 10.2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.035 | |
14.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1.5 | 12 | 20 | 7 | B 12.2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.033 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Filetage de pince de serrage d1
l1
l2
l3
Diamètre intérieur d2
d3
d4
sw
t
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles