Goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable, avec bouton en acier inoxydable, matériau de plongeur n° AISI 3038 (GN113.9)

Goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable, avec bouton en acier inoxydable, matériau de plongeur n° AISI 3038 (GN113.9)
  • Remise sur volume
Les goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable GN 113.9 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement de nombreux éléments et pièces. Elles sont couramment utilisées pour les applications où les goupilles de positionnement doivent être régulièrement retirées et replacées.

Presser le bouton-poussoir à ressort permet de déverrouiller les deux billes ; le relâcher permet de les verrouiller à nouveau.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
113.9-5-10
113.9-5-15
113.9-5-20
113.9-5-25
113.9-5-30
113.9-5-35
113.9-5-40
113.9-5-45
113.9-5-50
113.9-5-60
113.9-5-70
113.9-5-80
113.9-6-10
113.9-6-15
113.9-6-20
113.9-6-25
113.9-6-30
113.9-6-35
113.9-6-40
113.9-6-45
113.9-6-50
113.9-6-60
113.9-6-70
113.9-6-80
113.9-8-10
113.9-8-15
113.9-8-20
113.9-8-25
113.9-8-30
113.9-8-35
113.9-8-40
113.9-8-45
113.9-8-50
113.9-8-60
113.9-8-70
113.9-8-80
113.9-8-90
113.9-8-100
113.9-10-15
113.9-10-20
113.9-10-25
113.9-10-30
113.9-10-35
113.9-10-40
113.9-10-45
113.9-10-50
113.9-10-60
113.9-10-70
113.9-10-80
113.9-10-90
113.9-10-100
113.9-10-110
113.9-10-120
113.9-12-20
113.9-12-25
113.9-12-30
113.9-12-35
113.9-12-40
113.9-12-45
113.9-12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d1 Longueur l1 d2 d3 d4 l2 l3 x1 Charge
(kN)
Poids
(kg)

35.68 €

1 Disponible 7 jours 5105.52310.2620.2514, 140.023

35.68 €

1 Disponible 7 jours 5155.52310.2620.2514, 140.024

35.68 €

1 Disponible 7 jours 5205.52310.2620.2514, 140.024

35.68 €

1 Disponible 7 jours 5255.52310.2620.2514, 140.025

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5305.52310.2620.2514, 140.026

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5355.52310.2620.2514, 140.026

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5405.52310.2620.2514, 140.027

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5455.52310.2620.2514, 140.028

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5505.52310.2620.2514, 140.028

38.28 €

1 Disponible 7 jours 5605.52310.2620.2514, 140.031

39.28 €

1 Disponible 7 jours 5705.52310.2620.2514, 140.032

39.28 €

1 Disponible 7 jours 5805.52310.2620.2514, 140.033

36.06 €

1 Disponible 7 jours 61072310.2720.2621, 210.025

36.06 €

1 Disponible 7 jours 61572310.2720.2621, 210.025

36.06 €

1 Disponible 7 jours 62072310.2720.2621, 210.026

36.06 €

1 Disponible 7 jours 62572310.2720.2621, 210.027

38.28 €

1 Disponible 7 jours 63072310.2720.2621, 210.029

38.28 €

1 Disponible 7 jours 63572310.2720.2621, 210.029

38.28 €

1 Disponible 7 jours 64072310.2720.2621, 210.030

38.28 €

1 Disponible 7 jours 64572310.2720.2621, 210.031

38.28 €

1 Disponible 7 jours 65072310.2720.2621, 210.032

39.28 €

1 Disponible 7 jours 66072310.2720.2621, 210.034

40.48 €

1 Disponible 7 jours 67072310.2720.2621, 210.036

40.48 €

1 Disponible 7 jours 68072310.2720.2621, 210.038

39.22 €

1 Disponible 7 jours 8109.52713.28.226.8838, 380.043

39.22 €

1 Disponible 7 jours 8159.52713.28.226.8838, 380.045

39.22 €

1 Disponible 7 jours 8209.52713.28.226.8838, 380.047

39.22 €

1 Disponible 7 jours 8259.52713.28.226.8838, 380.049

41.50 €

1 Disponible 7 jours 8309.52713.28.226.8838, 380.050

41.50 €

1 Disponible 7 jours 8359.52713.28.226.8838, 380.052

41.50 €

1 Disponible 7 jours 8409.52713.28.226.8838, 380.055

41.50 €

1 Disponible 7 jours 8459.52713.28.226.8838, 380.057

41.50 €

1 Disponible 7 jours 8509.52713.28.226.8838, 380.056

42.60 €

1 Disponible 7 jours 8609.52713.28.226.8838, 380.062

43.16 €

1 Disponible 7 jours 8709.52713.28.226.8838, 380.066

43.16 €

1 Disponible 7 jours 8809.52713.28.226.8838, 380.069

44.26 €

1 Disponible 7 jours 8909.52713.28.226.8838, 380.073

44.26 €

1 Disponible 7 jours 81009.52713.28.226.8838, 380.077

46.56 €

1 Disponible 7 jours 1015122713.29.626.81060, 600.051

46.56 €

1 Disponible 7 jours 1020122713.29.626.81060, 600.053

46.56 €

1 Disponible 7 jours 1025122713.29.626.81060, 600.057

48.72 €

1 Disponible 7 jours 1030122713.29.626.81060, 600.060

48.72 €

1 Disponible 7 jours 1035122713.29.626.81060, 600.063

48.72 €

1 Disponible 7 jours 1040122713.29.626.81060, 600.065

48.72 €

1 Disponible 7 jours 1045122713.29.626.81060, 600.068

48.72 €

1 Disponible 7 jours 1050122713.29.626.81060, 600.069

51.32 €

1 Disponible 7 jours 1060122713.29.626.81060, 600.077

51.32 €

1 Disponible 7 jours 1070122713.29.626.81060, 600.083

52.68 €

1 Disponible 7 jours 1080122713.29.626.81060, 600.088

52.68 €

1 Disponible 7 jours 1090122713.29.626.81060, 600.094

54.36 €

1 Disponible 7 jours 10100122713.29.626.81060, 600.101

54.36 €

1 Disponible 7 jours 10110122713.29.626.81060, 600.107

56.50 €

1 Disponible 7 jours 10120122713.29.626.81060, 600.112

54.16 €

1 Disponible 7 jours 122014.53116.410.632.71287, 870.083

54.16 €

1 Disponible 7 jours 122514.53116.410.632.71287, 870.088

56.50 €

1 Disponible 7 jours 123014.53116.410.632.71287, 870.114

56.50 €

1 Disponible 7 jours 123514.53116.410.632.71287, 870.096

56.50 €

1 Disponible 7 jours 124014.53116.410.632.71287, 870.110

56.50 €

1 Disponible 7 jours 124514.53116.410.632.71287, 870.105

56.50 €

1 Disponible 7 jours 125014.53116.410.632.71287, 870.109

Loading...

Assistance technique