Plongeurs à ressort en acier inoxydable, avec bille en céramique, acier inoxydable A4 (GN 615.5)

Plongeurs à ressort en acier inoxydable, avec bille en céramique, acier inoxydable A4 (GN 615.5)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Les plongeurs à ressort en acier inoxydable GN 615.5 sont utilisés pour verrouiller, exercer une pression et maintenir.

Grâce à la sélection de matériaux, les plongeurs à ressort en acier inoxydable sont adaptés à une utilisation dans les environnements hautement corrosifs. En outre, la bille en céramique est résistante à l'usure, antimagnétique et électriquement isolante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
615.5-M4-KN
615.5-M5-KN
615.5-M5-KSN
615.5-M6-KN
615.5-M6-KSN
615.5-M8-KN
615.5-M8-KSN
615.5-M10-KN
615.5-M10-KSN
615.5-M12-KN
615.5-M12-KSN
615.5-M16-KN
615.5-M16-KSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 l w Charge de ressort, élevée, initiale
(N)
Charge de ressort, standard, initiale
(N)
Extrémité Forme Poids
(kg)

6.36 €

1 Disponible 7 jours 2.590.8-8.5, 8.5-KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.013

6.50 €

1 Disponible 7 jours 3120.915, 158, 822, 22KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.001

7.02 €

1 Disponible 7 jours 3120.915, 158, 822, 22KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.001

6.70 €

1 Disponible 7 jours 3.514119, 1911, 1128, 28KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.002

7.26 €

1 Disponible 7 jours 3.514119, 1911, 1128, 28KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.002

7.92 €

1 Disponible 7 jours 4.5161.536, 3618, 1862, 62KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.004

8.56 €

1 Disponible 7 jours 4.5161.536, 3618, 1862, 62KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.004

9.66 €

1 Disponible 7 jours 619257, 5724, 24104, 104KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.007

10.22 €

1 Disponible 7 jours 619257, 5724, 24104, 104KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.007

13.88 €

1 Disponible 7 jours 8222.561, 6126, 26110, 110KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.011

14.90 €

1 Disponible 7 jours 8222.561, 6126, 26110, 110KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.010

19.28 €

10.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10243.568, 6841, 41142, 142KN, acier inoxydable A4, charge de ressort standard0.023

20.40 €

1 Disponible 7 jours 10243.568, 6841, 41142, 142KSN, acier inoxydable A4, charge de ressort élevée0.023

Loading...

  1. 1

Assistance technique