Dispositifs de serrage à genouillère type crochet en acier inoxydable, pour usage intensif (GN 852)

Dispositifs de serrage à genouillère type crochet en acier inoxydable, pour usage intensif (GN 852)
  • Remise sur volume
Les dispositifs de serrage à genouillère type crochet pour usage intensif GN 852 sont utilisés pour obtenir des forces de maintien très élevées, comme cela peut être nécessaire dans le formage haute pression de moules en plastique. La course du crochet à boulon en U peut être réglée sur l'ensemble de sa portée. Outre les longueurs standards des crochets à boulon en U indiquées dans le tableau, d'autres longueurs sont également disponibles dans la gamme GN 951.2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
852-1700-T2-NI
852-1700-T2S-NI
852-1700-T-NI
852-1700-TS-NI
852-4000-T2-NI
852-4000-T2S-NI
852-4000-T-NI
852-4000-TS-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Course S
(mm)
Taille Type a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 d1 d2 d3 h1 h2 l1 x1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 m5 r s w2, plage réglable Poids
(kg)

266.76 €

1 Disponible 7 jours 14000541700T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967151.110

268.00 €

1 Disponible 7 jours 14000541700T2S, pour le soudage, avec crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.900

257.80 €

1 Disponible 7 jours 14000541700T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.900

253.34 €

1 Disponible 7 jours 14000541700TS, pour le soudage, sans crochet à boulon en U, avec loquet2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.756

413.02 €

1 Disponible 7 jours 30000624000T2, avec trous de montage, avec crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079252.000

382.16 €

1 Disponible 7 jours 30000624000T2S, pour le soudage, avec crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.670

387.74 €

1 Disponible 7 jours 30000624000T, avec trous de montage, sans crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.851

357.78 €

1 Disponible 7 jours 30000624000TS, pour le soudage, sans crochet à boulon en U, avec loquet28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps SPHD b9 6 t 2

Assistance technique