Levelling sets, Steel (GN 360)

Levelling sets, Steel (GN 360)
  • Remise sur volume
GN 360 Levelling sets are used for leveling and to compensate for any slope when setting up machines and systems.The thread d2 can also be used as a through-hole for attachment from below. The fine thread d3 laws precise adjustment and readjustment using a DIN 1810 C-Spanner. A circlip limits the maximum path of adjustment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
360-40-M10-69-A-ST
360-40-M10-69-B-ST
360-40-M10-86-A-ST
360-40-M10-86-B-ST
360-52-M12-80-A-ST
360-52-M12-80-B-ST
360-52-M12-103-A-ST
360-52-M12-103-B-ST
360-65-M16-112-A-ST
360-65-M16-112-B-ST
360-65-M16-148-A-ST
360-65-M16-148-B-ST
360-79-M10-69-A-ST
360-79-M10-69-B-ST
360-79-M10-86-A-ST
360-79-M10-86-B-ST
360-99-M12-80-A-ST
360-99-M12-80-B-ST
360-99-M12-103-A-ST
360-99-M12-103-B-ST
360-119-M16-112-A-ST
360-119-M16-112-B-ST
360-119-M16-148-A-ST
360-119-M16-148-B-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Type Diameter d1 Thread d1 Bore diameter d2 Thread d2 Length l1 Thread length l1 Thread engagement l1 l5 l6 l8 Static load F
(kN)
Code no. C-Spanner Weight
(kg)

104.12 €

1 Disponible 7 jours 40A, without lock nutM 28 x 1,540695316--1001810-A40-42, 1810-A40-420.3891001810-A40-42, 1810-A40-420.389

113.48 €

1 Disponible 7 jours 40B, with lock nutM 28 x 1,54069--59101001810-A40-42, 1810-A40-420.4151001810-A40-42, 1810-A40-420.415

108.76 €

1 Disponible 7 jours 40A, without lock nutM 28 x 1,540866224--1001810-A40-42, 1810-A40-420.4541001810-A40-42, 1810-A40-420.454

118.02 €

1 Disponible 7 jours 40B, with lock nutM 28 x 1,54086--68181001810-A40-42, 1810-A40-420.4791001810-A40-42, 1810-A40-420.479

120.90 €

1 Disponible 7 jours 52A, without lock nutM 36 x 1,552806119--1251810-A52-55, 1810-A52-550.8081251810-A52-55, 1810-A52-550.808

130.56 €

1 Disponible 7 jours 52B, with lock nutM 36 x 1,55280--69111251810-A52-55, 1810-A52-550.8601251810-A52-55, 1810-A52-550.860

129.70 €

1 Disponible 7 jours 52A, without lock nutM 36 x 1,5521037330--1251810-A52-55, 1810-A52-550.9651251810-A52-55, 1810-A52-550.965

139.92 €

1 Disponible 7 jours 52B, with lock nutM 36 x 1,552103--80231251810-A52-55, 1810-A52-551.0171251810-A52-55, 1810-A52-551.017

154.90 €

1 Disponible 7 jours 65A, without lock nutM 45 x 1,5651128230--2251810-A65-70, 1810-A65-701.6002251810-A65-70, 1810-A65-701.600

166.76 €

1 Disponible 7 jours 65B, with lock nutM 45 x 1,565112--90222251810-A65-70, 1810-A65-701.5002251810-A65-70, 1810-A65-701.500

177.58 €

1 Disponible 7 jours 65A, without lock nutM 45 x 1,56514810048--2251810-A65-70, 1810-A65-702.0242251810-A65-70, 1810-A65-702.024

189.30 €

1 Disponible 7 jours 65B, with lock nutM 45 x 1,565148--108402251810-A65-70, 1810-A65-702.1212251810-A65-70, 1810-A65-702.121

136.08 €

1 Disponible 7 jours 79A, without lock nutM 28 x 1,540695316--1001810-A40-42, 1810-A40-420.7251001810-A40-42, 1810-A40-420.725

145.36 €

1 Disponible 7 jours 79B, with lock nutM 28 x 1,54069--59101001810-A40-42, 1810-A40-420.7501001810-A40-42, 1810-A40-420.750

140.56 €

1 Disponible 7 jours 79A, without lock nutM 28 x 1,540866224--1001810-A40-42, 1810-A40-420.7891001810-A40-42, 1810-A40-420.789

149.76 €

1 Disponible 7 jours 79B, with lock nutM 28 x 1,54086--68181001810-A40-42, 1810-A40-420.8141001810-A40-42, 1810-A40-420.814

166.80 €

1 Disponible 7 jours 99A, without lock nutM 36 x 1,552806119--1251810-A52-55, 1810-A52-551.4141251810-A52-55, 1810-A52-551.414

176.86 €

1 Disponible 7 jours 99B, with lock nutM 36 x 1,55280--69111251810-A52-55, 1810-A52-551.4651251810-A52-55, 1810-A52-551.465

175.68 €

1 Disponible 7 jours 99A, without lock nutM 36 x 1,5521037330--1251810-A52-55, 1810-A52-551.5751251810-A52-55, 1810-A52-551.575

185.76 €

1 Disponible 7 jours 99B, with lock nutM 36 x 1,552103--80231251810-A52-55, 1810-A52-551.6201251810-A52-55, 1810-A52-551.620

221.28 €

1 Disponible 7 jours 119A, without lock nutM 45 x 1,5651128230--2251810-A65-70, 1810-A65-702.8052251810-A65-70, 1810-A65-702.805

232.92 €

1 Disponible 7 jours 119B, with lock nutM 45 x 1,565112--90222251810-A65-70, 1810-A65-702.9002251810-A65-70, 1810-A65-702.900

242.82 €

1 Disponible 7 jours 119A, without lock nutM 45 x 1,56514810048--2251810-A65-70, 1810-A65-703.2052251810-A65-70, 1810-A65-703.205

254.28 €

1 Disponible 7 jours 119B, with lock nutM 45 x 1,565148--108402251810-A65-70, 1810-A65-703.2952251810-A65-70, 1810-A65-703.295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material ST, Steel t 9:Incompatible

Assistance technique