Inscription
Confirmé
  • Diameter d1
  • Length l1
  • Type (Base)
  • Diameter d1
  • Bore diameter d2
  • Length l1
  • Type
  • Type (Base)
  • h1
  • l8
  • A/F1
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Stainless Steel-Levelling feet, A4, with fixing lug, drop shape (GN 45) (45-80-M8-40-D0-SK)

Référence pièce:

45-80-M8-40-D0-SK
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
45-80-M8-40-D0-SK

Diameter d1

Length l1

Type (Base)

Version (Screw)

Diameter d1

Bore diameter d2

Length l1

Thread length l1

Length l2

Type

Type (Base)

Sensitivity

h1

h2

l8

s

A/F1

A/F2

Weight

(kg)

Quantité minimale de commande
80
40
D0, without rubber underlay
SK, with nut, external hexagon at the bottom
8.5
3
12
-
-
85
70
-
17
-
0.212
-
17
-
0.212
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
15.82 €
( 18.83 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

GN 45 Stainless Steel-Levelling feet are for use in aggressive environments. The range of combinations of base plates and adjustable spindle versions allows these levelling feat to be used in every situation.

The levelling feet can be screwed to the mounting surface use the fixing lug, which prevents lateral shifting. Moreover, the types with the rubber underlay protect sensitive surfaces.

The levelling feet are supplied fully assembled and are not removable.

La référence pièce a été confirmé