Stainless Steel-Levelling sets (GN 360)

Stainless Steel-Levelling sets (GN 360)
  • Remise sur volume
GN 360 Stainless Steel-Levelling sets are used for leveling and to compensate for any slope when setting up machines and systems.The thread d2 can also be used as a through-hole for attachment from below. The fine thread d3 laws precise adjustment and readjustment using a DIN 1810 C-Spanner. A circlip limits the maximum path of adjustment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
360-40-M10-69-A-NI
360-40-M10-69-B-NI
360-40-M10-86-A-NI
360-40-M10-86-B-NI
360-52-M12-80-A-NI
360-52-M12-80-B-NI
360-52-M12-103-A-NI
360-52-M12-103-B-NI
360-65-M16-112-A-NI
360-65-M16-112-B-NI
360-65-M16-148-A-NI
360-65-M16-148-B-NI
360-79-M10-69-A-NI
360-79-M10-69-B-NI
360-79-M10-86-A-NI
360-79-M10-86-B-NI
360-99-M12-80-A-NI
360-99-M12-80-B-NI
360-99-M12-103-A-NI
360-99-M12-103-B-NI
360-119-M16-112-A-NI
360-119-M16-112-B-NI
360-119-M16-148-A-NI
360-119-M16-148-B-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Type Diameter d1 Thread d1 Bore diameter d2 Thread d2 Length l1 Thread length l1 Thread engagement l1 l5 l6 l8 Static load F
(kN)
Code no. C-Spanner Weight
(kg)

122.36 €

1 Disponible 7 jours 40A, without lock nutM 28 x 1,540695316--701810-A40-42, 1810-A40-420.390701810-A40-42, 1810-A40-420.390

134.76 €

1 Disponible 7 jours 40B, with lock nutM 28 x 1,54069--5910701810-A40-42, 1810-A40-420.418701810-A40-42, 1810-A40-420.418

131.36 €

1 Disponible 7 jours 40A, without lock nutM 28 x 1,540866224--701810-A40-42, 1810-A40-420.460701810-A40-42, 1810-A40-420.460

143.64 €

1 Disponible 7 jours 40B, with lock nutM 28 x 1,54086--6818701810-A40-42, 1810-A40-420.480701810-A40-42, 1810-A40-420.480

168.60 €

1 Disponible 7 jours 52A, without lock nutM 36 x 1,552806119--851810-A52-55, 1810-A52-550.815851810-A52-55, 1810-A52-550.815

185.34 €

1 Disponible 7 jours 52B, with lock nutM 36 x 1,55280--6911851810-A52-55, 1810-A52-550.897851810-A52-55, 1810-A52-550.897

186.70 €

1 Disponible 7 jours 52A, without lock nutM 36 x 1,5521037330--851810-A52-55, 1810-A52-550.975851810-A52-55, 1810-A52-550.975

203.12 €

1 Disponible 7 jours 52B, with lock nutM 36 x 1,552103--8023851810-A52-55, 1810-A52-551.498851810-A52-55, 1810-A52-551.498

222.06 €

1 Disponible 7 jours 65A, without lock nutM 45 x 1,5651128230--1551810-A65-70, 1810-A65-701.6651551810-A65-70, 1810-A65-701.665

242.42 €

1 Disponible 7 jours 65B, with lock nutM 45 x 1,565112--90221551810-A65-70, 1810-A65-701.7581551810-A65-70, 1810-A65-701.758

259.28 €

1 Disponible 7 jours 65A, without lock nutM 45 x 1,56514810048--1551810-A65-70, 1810-A65-702.0481551810-A65-70, 1810-A65-702.048

280.92 €

1 Disponible 7 jours 65B, with lock nutM 45 x 1,565148--108401551810-A65-70, 1810-A65-702.1451551810-A65-70, 1810-A65-702.145

155.06 €

1 Disponible 7 jours 79A, without lock nutM 28 x 1,540695316--701810-A40-42, 1810-A40-420.730701810-A40-42, 1810-A40-420.730

167.04 €

1 Disponible 7 jours 79B, with lock nutM 28 x 1,54069--5910701810-A40-42, 1810-A40-420.755701810-A40-42, 1810-A40-420.755

163.40 €

1 Disponible 7 jours 79A, without lock nutM 28 x 1,540866224--701810-A40-42, 1810-A40-420.825701810-A40-42, 1810-A40-420.825

176.18 €

1 Disponible 7 jours 79B, with lock nutM 28 x 1,54086--6818701810-A40-42, 1810-A40-420.800701810-A40-42, 1810-A40-420.800

189.64 €

1 Disponible 7 jours 99A, without lock nutM 36 x 1,552806119--851810-A52-55, 1810-A52-551.425851810-A52-55, 1810-A52-551.425

206.44 €

1 Disponible 7 jours 99B, with lock nutM 36 x 1,55280--6911851810-A52-55, 1810-A52-551.031851810-A52-55, 1810-A52-551.031

207.74 €

1 Disponible 7 jours 99A, without lock nutM 36 x 1,5521037330--851810-A52-55, 1810-A52-551.595851810-A52-55, 1810-A52-551.595

223.44 €

1 Disponible 7 jours 99B, with lock nutM 36 x 1,552103--8023851810-A52-55, 1810-A52-551.645851810-A52-55, 1810-A52-551.645

267.82 €

1 Disponible 7 jours 119A, without lock nutM 45 x 1,5651128230--1551810-A65-70, 1810-A65-702.8801551810-A65-70, 1810-A65-702.880

288.92 €

1 Disponible 7 jours 119B, with lock nutM 45 x 1,565112--90221551810-A65-70, 1810-A65-702.9801551810-A65-70, 1810-A65-702.980

306.16 €

1 Disponible 7 jours 119A, without lock nutM 45 x 1,56514810048--1551810-A65-70, 1810-A65-703.2601551810-A65-70, 1810-A65-703.260

326.76 €

1 Disponible 7 jours 119B, with lock nutM 45 x 1,565148--108401551810-A65-70, 1810-A65-703.3601551810-A65-70, 1810-A65-703.360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI, Stainless Steel t 9:Incompatible

Assistance technique