Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur k | d1 | Diamètre extérieur d2 | Diamètre extérieur m0 | Diamètre extérieur m | Diamètre extérieur l1 | Diamètre extérieur l2 | Diamètre extérieur l3 | Diamètre extérieur l4 | Diamètre extérieur l5 | Diamètre extérieur l6 | Diamètre extérieur s | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | B 8 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 9.5 | 15 | - | - | - | 2 | 0.005 | |
2.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | B 8 | 4.5 | 10 | 10 | 14.5 | 10.5 | 19 | - | - | - | 2 | 0.007 | |
2.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 23 | B 8 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | 19 | - | - | - | 2.5 | 0.012 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | B 8 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | - | - | - | 2.5 | 0.018 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | B 12 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 9.5 | - | 19 | - | - | 2 | 0.007 | |
2.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | B 12 | 4.5 | 10 | 10 | 14.5 | 10.5 | - | 24.5 | - | - | 2 | 0.010 | |
2.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 23 | B 12 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | - | 24.5 | - | - | 2.5 | 0.016 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | B 12 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | - | 24.5 | - | - | 2.5 | 0.019 | |
3.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | B 18 | 4.5 | 10 | 10 | 14.5 | 10.5 | - | - | 29.5 | - | 2 | 0.013 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 23 | B 18 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | - | - | 29.5 | - | 2.5 | 0.020 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | B 18 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | - | - | 29.5 | - | 2.5 | 0.024 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 23 | B 30 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | - | - | - | 35.5 | 2.5 | 0.027 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | B 30 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | - | - | - | 35.5 | 2.5 | 0.031 |
Loading...
Type | L, coudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur k
d1
Diamètre extérieur d2
Diamètre extérieur m0
Diamètre extérieur m
Diamètre extérieur l1
Diamètre extérieur l2
Diamètre extérieur l3
Diamètre extérieur l4
Diamètre extérieur l5
Diamètre extérieur l6
Diamètre extérieur s
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles