Glissières télescopiques, avec extension complète des deux côtés, capacité de charge jusqu'à 1380N (GN 1426)

Glissières télescopiques, avec extension complète des deux côtés, capacité de charge jusqu'à 1380N (GN 1426)
  • Remise sur volume
Les glissières télescopiques GN 1426 s'installent verticalement et par paire. La conception spéciale permet à la course d'atteindre ≈ 100% de la longueur nominale l1 des deux côtés (extension complète des deux côtés). Ils sont donc adaptés à des applications telles que le chargement des deux côtés d'un tiroir. Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière dans les positions d'extrémité avant. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont exercées dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments de butées externes.

Les glissières télescopiques sont livrées par paires. Ils peuvent être installés sur l'extension du côté gauche ou droit grâce aux mécanismes. Tous les trous de montage sont faciles d'accès à travers les orifices auxiliaires. Seuls les trous de fixation sont illustrés ; d'autres trous résultant de la production peuvent être présents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1426-500-B-2-ZB
1426-600-B-2-ZB
1426-700-B-2-ZB
1426-800-B-2-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
l3 FS x1 Poids
(kg)

226.68 €

1 Disponible 12 jours 503500988.51140, 1140760, 7602.760

269.64 €

1 Disponible 12 jours 6076001192.51190, 1190790, 7903.340

317.00 €

1 Disponible 12 jours 7117001396.51310, 1310870, 8703.980

364.92 €

1 Disponible 12 jours 8158001600.51380, 1380920, 9204.500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type B, avec butée en caoutchouc N° d'identification 2, Fixation à l'aide de trous fraisés Finition ZB, galvanisé, passivé bleu

Assistance technique