Loquets, avec clé, bague de positionnement plaquée chrome (GN 115)

Loquets, avec clé, bague de positionnement plaquée chrome (GN 115)
  • Remise sur volume
Les loquets GN 115 se verrouillent par une rotation limitée à 90°, qui déplace le verrou derrière l'encadrement. Les biseaux du loquet facilitent la fermeture de la porte. Les loquets avec des manivelles différentes couvrent une distance de verrouillage A de 4 à 50mm. Les loquets GN 115 sont fournis avec un verrou à entourage lâche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
115-SK10-4
115-SK10-6
115-SK10-8
115-SK10-10
115-SK10-13
115-SK10-14
115-SK10-16
115-SK10-18
115-SK10-20
115-SK10-22
115-SK10-24
115-SK10-26
115-SK10-28
115-SK10-30
115-SK10-32
115-SK10-34
115-SK10-36
115-SK10-38
115-SK10-40
115-SK10-42
115-SK10-45
115-SK10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de loquet A Poids
(kg)

9.10 €

1 Disponible 7 jours 40.070

9.10 €

1 Disponible 7 jours 60.130

9.10 €

1 Disponible 7 jours 8-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 10-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 130.080

9.10 €

1 Disponible 7 jours 140.100

9.10 €

1 Disponible 7 jours 16-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 180.090

9.10 €

1 Disponible 7 jours 20-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 22-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 240.015

9.10 €

1 Disponible 7 jours 260.100

9.10 €

1 Disponible 7 jours 28-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 300.090

9.10 €

1 Disponible 7 jours 320.120

9.10 €

1 Disponible 7 jours 34-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 36-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 38-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 40-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 42-

9.10 €

1 Disponible 7 jours 450.015

9.10 €

1 Disponible 7 jours 50-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type SK10, utilisation avec hexagone A/F10 d 28 h 4

Assistance technique