Inscription
Configurer
  • Rayon de rotation R(mm)
  • Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
  • d3
  • d4
  • h1
  • h2
  • h3
  • h4
  • t
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Leviers de tension réglables plats, zinc moulé sous pression, manchon en acier inoxydable (GN 126.1)

Référence pièce:

encore indéterminée. 18 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Rayon de rotation R

(mm)

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal

Couleur

d3

d4

h1

h2

h3

h4

t

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
120
-
SR, argent, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.185
1 pièces
120
-
SW, noir, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.185
1 pièces
120
-
SR, argent, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
-
SW, noir, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
8
SR, argent, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
8
SW, noir, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
10
SR, argent, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
10
SW, noir, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
12
SR, argent, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
120
12
SW, noir, finition texturée
16
32
29.5
2
41.5
2.5
14
0.187
1 pièces
145
-
SR, argent, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.390
1 pièces
145
-
SW, noir, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.390
1 pièces
145
-
SR, argent, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.367
1 pièces
145
-
SW, noir, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.367
1 pièces
145
12
SR, argent, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.390
1 pièces
145
12
SW, noir, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.390
1 pièces
145
16
SR, argent, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.373
1 pièces
145
16
SW, noir, finition texturée
23
40
42
4
56
4
22
0.373
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
23.96 €
( 28.51 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables
40.96 €
( 48.74 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Les leviers de tension réglables plats GN 126.1 se caractérisent par leur faible hauteur et leur conception à l'élégance intemporelle. Ils sont idéaux lorsqu'un pivotement dans un espace confiné est nécessaire ou lorsque le levier doit être serré dans une position particulière. L'insert fileté / le manchon alésé se fixe de manière mobile à la poignée à l'aide des dentelures. Tirer le levier désengage les dentelures, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque le levier est "relâché", les dentelures se réengagent automatiquement.