Leviers de tension réglables plats, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier inoxydable (GN126.1)

Leviers de tension réglables plats, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier inoxydable (GN126.1)
  • Remise sur volume
Les leviers de tension réglables plats GN 126.1 se caractérisent par leur faible hauteur et leur conception à l'élégance intemporelle. Ils sont idéaux lorsqu'un pivotement dans un espace confiné est nécessaire ou lorsque le levier doit être serré dans une position particulière. L'insert fileté / le manchon alésé se fixe de manière mobile à la poignée à l'aide des dentelures. Tirer le levier désengage les dentelures, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque le levier est "relâché", les dentelures se réengagent automatiquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
126.1-120-M10-20-SR
126.1-120-M10-20-SW
126.1-120-M10-25-SR
126.1-120-M10-25-SW
126.1-120-M10-32-SR
126.1-120-M10-32-SW
126.1-120-M10-40-SR
126.1-120-M10-40-SW
126.1-120-M10-50-SR
126.1-120-M10-50-SW
126.1-120-M10-63-SR
126.1-120-M10-63-SW
126.1-120-M10-80-SR
126.1-120-M10-80-SW
126.1-120-M12-20-SR
126.1-120-M12-20-SW
126.1-120-M12-25-SR
126.1-120-M12-25-SW
126.1-120-M12-32-SR
126.1-120-M12-32-SW
126.1-120-M12-40-SR
126.1-120-M12-40-SW
126.1-120-M12-50-SR
126.1-120-M12-50-SW
126.1-120-M12-63-SR
126.1-120-M12-63-SW
126.1-120-M12-80-SR
126.1-120-M12-80-SW
126.1-145-M12-32-SR
126.1-145-M12-32-SW
126.1-145-M12-40-SR
126.1-145-M12-40-SW
126.1-145-M12-50-SR
126.1-145-M12-50-SW
126.1-145-M12-63-SR
126.1-145-M12-63-SW
126.1-145-M12-80-SR
126.1-145-M12-80-SW
126.1-145-M16-32-SR
126.1-145-M16-32-SW
126.1-145-M16-40-SR
126.1-145-M16-40-SW
126.1-145-M16-50-SR
126.1-145-M16-50-SW
126.1-145-M16-63-SR
126.1-145-M16-63-SW
126.1-145-M16-80-SR
126.1-145-M16-80-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de filetage l2 Couleur d3 d4 h1 h2 h3 h4 Poids
(kg)

25.60 €

1 Disponible 7 jours 1201020SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.202

25.60 €

1 Disponible 7 jours 1201020SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.202

26.66 €

1 Disponible 7 jours 1201025SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.204

26.66 €

1 Disponible 7 jours 1201025SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.204

27.26 €

1 Disponible 7 jours 1201032SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.207

27.26 €

1 Disponible 7 jours 1201032SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.207

28.22 €

1 Disponible 7 jours 1201040SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.212

28.22 €

1 Disponible 7 jours 1201040SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.212

29.28 €

1 Disponible 7 jours 1201050SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.217

29.28 €

1 Disponible 7 jours 1201050SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.217

30.86 €

1 Disponible 7 jours 1201063SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.224

30.86 €

1 Disponible 7 jours 1201063SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.224

32.80 €

1 Disponible 7 jours 1201080SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.231

32.80 €

1 Disponible 7 jours 1201080SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.231

25.60 €

1 Disponible 7 jours 1201220SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.206

25.60 €

1 Disponible 7 jours 1201220SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.206

26.66 €

1 Disponible 7 jours 1201225SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.210

26.66 €

1 Disponible 7 jours 1201225SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.210

27.26 €

1 Disponible 7 jours 1201232SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.215

27.26 €

1 Disponible 7 jours 1201232SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.215

28.22 €

1 Disponible 7 jours 1201240SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.221

28.22 €

1 Disponible 7 jours 1201240SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.221

29.28 €

1 Disponible 7 jours 1201250SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.228

29.28 €

1 Disponible 7 jours 1201250SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.228

30.86 €

1 Disponible 7 jours 1201263SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.237

30.86 €

1 Disponible 7 jours 1201263SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.237

32.80 €

1 Disponible 7 jours 1201280SR, argent, finition texturée163229.5241.52.50.249

32.80 €

1 Disponible 7 jours 1201280SW, noir, finition texturée163229.5241.52.50.249

46.46 €

1 Disponible 7 jours 1451232SR, argent, finition texturée23404245640.432

46.46 €

1 Disponible 7 jours 1451232SW, noir, finition texturée23404245640.432

47.96 €

1 Disponible 7 jours 1451240SR, argent, finition texturée23404245640.440

47.96 €

1 Disponible 7 jours 1451240SW, noir, finition texturée23404245640.440

52.50 €

1 Disponible 7 jours 1451250SR, argent, finition texturée23404245640.447

52.50 €

1 Disponible 7 jours 1451250SW, noir, finition texturée23404245640.447

52.72 €

1 Disponible 7 jours 1451263SR, argent, finition texturée23404245640.455

52.72 €

1 Disponible 7 jours 1451263SW, noir, finition texturée23404245640.455

57.72 €

1 Disponible 7 jours 1451280SR, argent, finition texturée23404245640.445

57.72 €

1 Disponible 7 jours 1451280SW, noir, finition texturée23404245640.445

46.46 €

1 Disponible 7 jours 1451632SR, argent, finition texturée23404245640.449

46.46 €

1 Disponible 7 jours 1451632SW, noir, finition texturée23404245640.449

47.96 €

1 Disponible 7 jours 1451640SR, argent, finition texturée23404245640.460

47.96 €

1 Disponible 7 jours 1451640SW, noir, finition texturée23404245640.460

52.50 €

1 Disponible 7 jours 1451650SR, argent, finition texturée23404245640.472

52.50 €

1 Disponible 7 jours 1451650SW, noir, finition texturée23404245640.472

52.72 €

1 Disponible 7 jours 1451663SR, argent, finition texturée23404245640.491

52.72 €

1 Disponible 7 jours 1451663SW, noir, finition texturée23404245640.491

57.72 €

1 Disponible 7 jours 1451680SR, argent, finition texturée23404245640.513

57.72 €

1 Disponible 7 jours 1451680SW, noir, finition texturée23404245640.513

Loading...

  1. 1

Assistance technique