Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, type à visser (GN 7330)

Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, type à visser (GN 7330)
  • Remise sur volume
Les poignées encastrables GN 7330 peuvent être installées facilement et rapidement par l'avant à l'aide de vis fraisées ou par l'arrière à l'aide de vis sans tête.

Les poignées encastrables avec joint de logement (n° 2) empêchent la pénétration des saletés et de liquides à l'intérieur du logement. Le type A est fourni avec quatre vis fraisées d'étanchéité supplémentaires, dotées d'un revêtement en polyamide sur la tête pour une étanchéité parfaite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7330-127-A-1-SR
7330-127-A-1-SW
7330-127-A-2-SR
7330-127-A-2-SW
7330-127-C-1-SR
7330-127-C-1-SW
7330-127-C-2-SR
7330-127-C-2-SW
7330-155-A-1-SR
7330-155-A-1-SW
7330-155-A-2-SR
7330-155-A-2-SW
7330-155-C-1-SR
7330-155-C-1-SW
7330-155-C-2-SR
7330-155-C-2-SW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Finition Type N° d'identification Longueur l2 Longueur l7 Longueur m1 Poids
(kg)

11.00 €

1 Disponible 7 jours 127SR, argent, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur1, sans joint72881000.247

11.00 €

1 Disponible 7 jours 127SW, noir, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur1, sans joint72881000.247

18.60 €

1 Disponible 7 jours 127SR, argent, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur2, avec joint72881000.251

18.60 €

1 Disponible 7 jours 127SW, noir, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur2, avec joint72881000.251

13.12 €

1 Disponible 7 jours 127SR, argent, finition texturéeC, montage par l'arrière1, sans joint72881000.246

13.12 €

1 Disponible 7 jours 127SW, noir, finition texturéeC, montage par l'arrière1, sans joint72881000.246

18.30 €

1 Disponible 7 jours 127SR, argent, finition texturéeC, montage par l'arrière2, avec joint72881000.249

18.30 €

1 Disponible 7 jours 127SW, noir, finition texturéeC, montage par l'arrière2, avec joint72881000.249

12.90 €

1 Disponible 7 jours 155SR, argent, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur1, sans joint991151280.288

12.90 €

1 Disponible 7 jours 155SW, noir, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur1, sans joint991151280.288

20.28 €

1 Disponible 7 jours 155SR, argent, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur2, avec joint991151280.325

20.28 €

1 Disponible 7 jours 155SW, noir, finition texturéeA, montage par le côté de l'opérateur2, avec joint991151280.300

15.74 €

1 Disponible 7 jours 155SR, argent, finition texturéeC, montage par l'arrière1, sans joint991151280.312

15.74 €

1 Disponible 7 jours 155SW, noir, finition texturéeC, montage par l'arrière1, sans joint991151280.312

20.72 €

1 Disponible 7 jours 155SR, argent, finition texturéeC, montage par l'arrière2, avec joint991151280.316

20.72 €

1 Disponible 7 jours 155SW, noir, finition texturéeC, montage par l'arrière2, avec joint991151280.316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur l3 25 Longueur l4 3.5 Longueur l5 22.5
Longueur l6 60 Longueur h1 80 Longueur h2 43
Longueur m2 53

Assistance technique