Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | d1 | d2 | d3 | d4 | s | m1 | m2 | m4 | m5 | Width x2 | Width x1 | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 3 | - | - | - | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | A, without bores | 0.020 | ||
3.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 3 | 3.2 | - | - | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | B, with through-holes | 0.019 | ||
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 3 | - | 4 | 6.4 | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | C, with countersunk holes | 0.019 | ||
3.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 60 | 3 | - | - | - | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | A, without bores | 0.025 | ||
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 60 | 3 | 3.2 | - | - | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | B, with through-holes | 0.024 | ||
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 60 | 3 | - | 4 | 6.4 | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | C, with countersunk holes | 0.024 | ||
4.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 60 | 4 | - | - | - | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | A, without bores | 0.047 | ||
5.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 60 | 4 | 4.2 | - | - | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | B, with through-holes | 0.046 | ||
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 60 | 4 | - | 5 | 8.3 | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | C, with countersunk holes | 0.044 | ||
6.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 75 | 6 | - | - | - | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | A, without bores | 0.081 | ||
7.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 75 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | B, with through-holes | 0.079 | ||
7.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 75 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | C, with countersunk holes | 0.078 | ||
5.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 80 | 4 | - | - | - | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | A, without bores | 0.059 | ||
5.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 80 | 4 | 4.2 | - | - | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | B, with through-holes | 0.058 | ||
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 80 | 4 | - | 5 | 8.3 | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | C, with countersunk holes | 0.056 | ||
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 90 | 6 | - | - | - | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | A, without bores | 0.111 | ||
7.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 90 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | B, with through-holes | 0.090 | ||
9.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 90 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | C, with countersunk holes | 0.108 | ||
6.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 100 | 6 | - | - | - | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | A, without bores | 0.099 | ||
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 100 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | B, with through-holes | 0.098 | ||
9.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 100 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | C, with countersunk holes | 0.096 | ||
8.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 120 | 6 | - | - | - | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | A, without bores | 0.139 | ||
9.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 120 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | B, with through-holes | 0.137 | ||
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 120 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | C, with countersunk holes | 0.134 |
Loading...
Matériau du corps principal | NI, Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
d1
d2
d3
d4
s
m1
m2
m4
m5
Width x2
Width x1
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles