Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1362-NI-60-30-A-BL |
1362-NI-60-40-A-BL |
1362-NI-60-60-A-BL |
1362-NI-80-30-A-BL |
1362-NI-80-40-A-BL |
1362-NI-80-80-A-BL |
1362-NI-100-100-A-BL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 60 | 0.060 | ||
5.86 € 3.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 60 | 0.080 | ||
6.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 60 | 0.124 | ||
5.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 80 | 0.080 | ||
6.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 80 | 0.100 | ||
9.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 80 | 0.200 | ||
12.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 100 | 0.300 |
Loading...
Matériau du corps principal | NI, Stainless Steel | d | 6 | h | 12 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3 | Type | A, without bores | Finish | BL, blank |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles