Charnières / à trous oblongs / acier inoxydable / GN 7237 / GANTER

Charnières / à trous oblongs / acier inoxydable / GN 7237 / GANTER
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Hinges GN 235 are adjustable in height or width along the slots, depending on the design, and are fastened with hex-head, oval-head or cylinder screws with a low head.Thanks to sufficient space (installation space) available for screw heads and washers, the hinges can be opened by 180° without collision.The hinge drill pattern corresponds with that of the GN 237 hinge family, which allows the hinges to be exchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-NI-40-45-D-GS
235-NI-40-45-DH-GS
235-NI-40-45-H-GS
235-NI-45-45-DB-GS
235-NI-45-45-HB-GS
235-NI-50-45-B-GS
235-NI-50-55-D-GS
235-NI-50-55-DH-GS
235-NI-50-55-H-GS
235-NI-55-55-DB-GS
235-NI-55-55-HB-GS
235-NI-60-55-B-GS
235-NI-60-65-D-GS
235-NI-60-65-DH-GS
235-NI-60-65-H-GS
235-NI-68-65-DB-GS
235-NI-68-65-HB-GS
235-NI-76-65-B-GS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
l3 l4 d1 d2 h1 h2 h3 h4 m1 m2 b Type Weight
(kg)

19.08 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3D, with through-holes0.083

18.72 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3DH, with through-holes, horizontal adjustable0.081

18.52 €

1 Disponible 7 jours 454016165.341359.51925255.3H, horizontal adjustable0.080

18.22 €

1 Disponible 7 jours 454521165.341359.51925255.3DB, with through-holes, vertical adjustable0.088

17.94 €

1 Disponible 7 jours 454521165.341359.51925255.3HB, vertical and/or horizontal adjustable0.086

17.36 €

1 Disponible 7 jours 455021215.341359.51925255.3B, vertical adjustable0.093

25.06 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5D, with through-holes0.157

24.28 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5DH, with through-holes, horizontal adjustable0.154

23.26 €

1 Disponible 7 jours 555021216.5616.6611.623.230306.5H, horizontal adjustable0.148

25.02 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5DB, with through-holes, vertical adjustable0.163

24.16 €

1 Disponible 7 jours 555526216.5616.6611.623.230306.5HB, vertical and/or horizontal adjustable0.160

24.96 €

1 Disponible 7 jours 556026266.5616.6611.623.230306.5B, vertical adjustable0.170

34.86 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3D, with through-holes0.290

35.20 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3DH, with through-holes, horizontal adjustable0.282

35.50 €

1 Disponible 7 jours 656026268.3821.4814.929.836368.3H, horizontal adjustable0.270

35.76 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB, with through-holes, vertical adjustable0.310

36.56 €

1 Disponible 7 jours 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB, vertical and/or horizontal adjustable0.300

37.48 €

19.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B, vertical adjustable0.329

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal NI, Stainless Steel Finish GS

Assistance technique