Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | d | h | s | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 60 | 6 | 12 | 5 | 0.087 | ||
12.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 60 | 6 | 12 | 5 | 0.113 | ||
13.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 60 | 6 | 12 | 5 | 0.140 | ||
15.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 60 | 6 | 12 | 5 | 0.168 | ||
12.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 120 | 6 | 12 | 5 | 0.160 | ||
13.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 120 | 6 | 12 | 5 | 0.210 | ||
15.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 120 | 6 | 12 | 5 | 0.263 | ||
16.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 120 | 6 | 12 | 5 | 0.313 | ||
15.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 160 | 6 | 12 | 5 | 0.200 | ||
17.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 160 | 6 | 12 | 5 | 0.260 | ||
18.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 160 | 6 | 12 | 5 | 0.337 | ||
18.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 160 | 8 | 15 | 6 | 0.495 | ||
21.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 160 | 8 | 15 | 6 | 0.644 | ||
28.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 160 | 8 | 16 | 7 | 0.969 | ||
26.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 200 | 8 | 15 | 6 | 0.800 | ||
33.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 200 | 8 | 16 | 7 | 1.200 | ||
65.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 220 | 13 | 26 | 10 | 1.800 |
Loading...
Matériau du corps principal | ST, Steel profile | Type | A, without bores | Finish | BL, blank |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
d
h
s
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles