Bagues d'arrêt / acier inoxydable / en deux parties / Amorties / GN 7072.3

Bagues d'arrêt / acier inoxydable / en deux parties / Amorties / GN 7072.3
  • Remise sur volume
La rondelle d'amortissement fixée aux bagues d'arrêt fendues en acier inoxydable GN 7072.3 amortit les chocs légers et crée un effet d'absorption du son lors de l'entrée en contact avec d'autres composants.

Les bagues peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité à une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux. Par rapport aux bagues d'arrêt semi-fendues, les bagues d'arrêt fendues peuvent être assemblées radialement.

Le filetage d3 pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et supérieures, il s'agit d'un trou borgne.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7072.3-30-B12-NI
7072.3-32-B14-NI
7072.3-36-B15-NI
7072.3-36-B16-NI
7072.3-42-B18-NI
7072.3-42-B20-NI
7072.3-48-B22-NI
7072.3-48-B25-NI
7072.3-55-B28-NI
7072.3-55-B30-NI
7072.3-60-B32-NI
7072.3-60-B35-NI
7072.3-65-B40-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.04 €

1 Disponible 7 jours

16.92 €

1 Disponible 7 jours

20.12 €

1 Disponible 7 jours

20.56 €

1 Disponible 7 jours

26.14 €

1 Disponible 7 jours

24.38 €

1 Disponible 7 jours

26.60 €

1 Disponible 7 jours

26.26 €

1 Disponible 7 jours

32.88 €

1 Disponible 7 jours

30.72 €

1 Disponible 7 jours

36.14 €

1 Disponible 7 jours

35.46 €

1 Disponible 7 jours

40.66 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique