Bagues d'arrêt / acier inoxydable / en deux parties / forme au choix / GN 7072.1

Bagues d'arrêt / acier inoxydable / en deux parties / forme au choix / GN 7072.1
  • Remise sur volume
Les trous d'extension taraudés des bagues d'arrêt fendues en acier inoxydable GN 7072.1 permettent de fixer les porte-capteurs GN 7062.10 ou d'autres éléments, tels que les leviers de vitesses ou les cames, aux arbres et aux essieux.

Les bagues peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité à une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux. Par rapport aux bagues d'arrêt semi-fendues, les bagues d'arrêt fendues peuvent être assemblées radialement.

Le filetage d3 pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et supérieures, il s'agit d'un trou borgne.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7072.1-30-B12-NI-A
7072.1-30-B12-NI-B
7072.1-32-B14-NI-A
7072.1-32-B14-NI-B
7072.1-36-B15-NI-A
7072.1-36-B15-NI-B
7072.1-36-B16-NI-A
7072.1-36-B16-NI-B
7072.1-42-B18-NI-A
7072.1-42-B18-NI-B
7072.1-42-B20-NI-A
7072.1-42-B20-NI-B
7072.1-48-B22-NI-A
7072.1-48-B22-NI-B
7072.1-48-B25-NI-A
7072.1-48-B25-NI-B
7072.1-55-B28-NI-A
7072.1-55-B28-NI-B
7072.1-55-B30-NI-A
7072.1-55-B30-NI-B
7072.1-60-B32-NI-A
7072.1-60-B32-NI-B
7072.1-60-B35-NI-A
7072.1-60-B35-NI-B
7072.1-65-B40-NI-A
7072.1-65-B40-NI-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.96 €

1 Disponible 7 jours

36.14 €

1 Disponible 7 jours

43.34 €

1 Disponible 7 jours

36.46 €

1 Disponible 7 jours

45.32 €

1 Disponible 7 jours

38.66 €

1 Disponible 7 jours

46.32 €

1 Disponible 7 jours

39.60 €

1 Disponible 7 jours

50.62 €

1 Disponible 7 jours

43.88 €

1 Disponible 7 jours

48.86 €

1 Disponible 7 jours

42.20 €

1 Disponible 7 jours

52.68 €

1 Disponible 7 jours

46.28 €

1 Disponible 7 jours

52.22 €

1 Disponible 7 jours

45.34 €

1 Disponible 7 jours

58.46 €

1 Disponible 7 jours

51.64 €

1 Disponible 7 jours

56.46 €

1 Disponible 7 jours

49.90 €

1 Disponible 7 jours

63.74 €

1 Disponible 7 jours

55.38 €

1 Disponible 7 jours

61.60 €

1 Disponible 7 jours

55.30 €

1 Disponible 7 jours

66.36 €

1 Disponible 7 jours

59.54 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique