Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1580-M5-16-PL
Vis nominale (M) | M 5 | Longueur L (mm) | 16 | d2 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
d3 | 12.8 | k | 10 | sw | 8 |
Finition | PL, poli (Ra< 0.8 µm)d> | Poids(kg) | 0.007 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis en acier inoxydable, conception hygiénique (GN 1580), le numéro d'article est le suivant: 1580-M5-16-PL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1580-M5-16-PL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles