Rondelles d'amortissement, pour bagues d'arrêt semi-fendues (GN 7062.30)

Rondelles d'amortissement, pour bagues d'arrêt semi-fendues (GN 7062.30)
  • Remise sur volume
Les rondelles d'amortissement GN 7062.30 sont des accessoires pour les bagues d'arrêt semi-fendues et se fixent à l'aide d'un film adhésif, de préférence sur le côté sans rainure de la bague. Elles amortissent les chocs légers et créent un effet d'absorption du son lors de l'entrée en contact des bagues d'arrêts avec d'autres composants.

Une fois le film de protection retiré, les rondelles d'amortissement peuvent être habituellement fixées sur n'importe quelle surface propre et adaptée.

Les bagues d'arrêt semi-fendues GN 7062.3 sont généralement fournies avec des rondelles d'amortissement assemblées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7062.30-30-B12
7062.30-32-B14
7062.30-36-B15
7062.30-36-B16
7062.30-42-B18
7062.30-42-B20
7062.30-48-B22
7062.30-48-B25
7062.30-55-B28
7062.30-55-B30
7062.30-60-B32
7062.30-60-B35
7062.30-65-B40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur t
(pouce)
D.E. D
(mm)
Diamètre extérieur d2 d3 d4 s Poids
(kg)

0.78 €

1 Disponible 7 jours 230B 1228132.10.001

0.66 €

1 Disponible 7 jours 232B 1430152.10.001

0.70 €

1 Disponible 7 jours 236B 1534162.10.002

0.70 €

1 Disponible 7 jours 236B 1534172.10.002

0.98 €

1 Disponible 7 jours 342B 183919.530.004

1.00 €

1 Disponible 7 jours 342B 183921.530.004

1.12 €

1 Disponible 7 jours 348B 224523.530.004

1.16 €

1 Disponible 7 jours 348B 224526.530.004

1.32 €

1 Disponible 7 jours 355B 285229.530.006

1.32 €

1 Disponible 7 jours 355B 285231.530.004

1.56 €

1 Disponible 7 jours 360B 325733.540.006

1.52 €

1 Disponible 7 jours 360B 325736.540.005

1.76 €

1 Disponible 7 jours 365B 406241.540.007

Loading...

  1. 1

Assistance technique