Rondelles d'amortissement, pour bagues d'arrêt fendues (GN 7072.30)

Rondelles d'amortissement, pour bagues d'arrêt fendues (GN 7072.30)
  • Remise sur volume
Les rondelles d'amortissement GN 7072.30 sont des accessoires pour les bagues d'arrêt fendues et se fixent à l'aide d'un film adhésif, de préférence sur le côté sans rainure de la bague. Elles amortissent les chocs légers et créent un effet d'absorption du son lors de l'entrée en contact des bagues d'arrêts avec d'autres composants.

Une fois le film de protection retiré, les rondelles d'amortissement peuvent être habituellement fixées sur n'importe quelle surface propre et adaptée.

Les bagues d'arrêt fendues en acier inoxydable GN 7072.3 sont généralement fournies avec des rondelles d'amortissement assemblées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7072.30-30-B12
7072.30-32-B14
7072.30-36-B15
7072.30-36-B16
7072.30-42-B18
7072.30-42-B20
7072.30-48-B22
7072.30-48-B25
7072.30-55-B28
7072.30-55-B30
7072.30-60-B32
7072.30-60-B35
7072.30-65-B40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur t
(pouce)
D.E. D
(mm)
Diamètre extérieur d2 d3 d4 s Poids
(kg)

0.68 €

1 Disponible 7 jours 230B 1228132.10.001

0.70 €

1 Disponible 7 jours 232B 1430152.10.001

0.82 €

1 Disponible 7 jours 236B 1534162.10.002

0.82 €

1 Disponible 7 jours 236B 1534172.10.002

1.08 €

1 Disponible 7 jours 342B 183919.530.003

1.10 €

1 Disponible 7 jours 342B 183921.530.003

1.30 €

1 Disponible 7 jours 348B 224523.530.004

1.30 €

1 Disponible 7 jours 348B 224526.530.004

1.48 €

1 Disponible 7 jours 355B 285229.530.005

1.48 €

1 Disponible 7 jours 355B 285231.530.005

1.56 €

1 Disponible 7 jours 360B 325733.540.007

1.68 €

1 Disponible 7 jours 360B 325736.540.006

1.90 €

1 Disponible 7 jours 365B 406241.540.006

Loading...

  1. 1

Assistance technique