Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaques de verrouillage dentelées en acier inoxydable, pour soudage (GN 188)

Plaques de verrouillage dentelées en acier inoxydable, pour soudage (GN 188)

Les plaques de verrouillage dentelées en acier inoxydable GN 188 permettent de bloquer et de fixer fermement des composants standards par des incréments angulaires définis. Elles sont reliées par soudure. La denture est positionnée exactement sur les trous d'alignement d4, ce qui garantit une disposition parallèle ou à angle droit. Le ressort de poussée se place entre les disques dentés lors du montage et assure la séparation correcte des disques lors du desserrage. La livraison comprend deux plaques de verrouillage dentelées, un ressort de poussée et, selon la version, un manchon fileté.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
188-35-24-A-NI
188-35-24-B-NI
188-35-24-C-NI
188-35-36-A-NI
188-35-36-B-NI
188-35-36-C-NI
188-55-24-A-NI
188-55-24-B-NI
188-55-24-C-NI
188-55-36-A-NI
188-55-36-B-NI
188-55-36-C-NI
188-75-24-A-NI
188-75-24-B-NI
188-75-24-C-NI
188-75-36-A-NI
188-75-36-B-NI
188-75-36-C-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 m s t w Nombre de dents z Type Poids
(kg)

11.97 €

3 jours 35B 12-31212-26172.5224A, avec trou traversant, sans manchon0.060

15.86 €

3 jours 35-M 831212-26172.5224B, avec manchon fileté0.010

18.30 €

3 jours 35-M 8312121.726172.5224C, avec manchon fileté et pas de centrage0.011

11.81 €

3 jours 35B 12-31212-26172.5236A, avec trou traversant, sans manchon0.010

15.60 €

3 jours 35-M 831212-26172.5236B, avec manchon fileté0.010

18.13 €

3 jours 35-M 8312121.726172.5236C, avec manchon fileté et pas de centrage0.011

28.27 €

3 jours 55B 16-41617-42223324A, avec trou traversant, sans manchon0.004

32.49 €

3 jours 55-M 1041617-42223324B, avec manchon fileté0.352

35.49 €

3 jours 55-M 10416172.842223324C, avec manchon fileté et pas de centrage0.059

27.74 €

3 jours 55B 16-41617-42223336A, avec trou traversant, sans manchon0.004

31.90 €

3 jours 55-M 1041617-42223336B, avec manchon fileté0.263

35.00 €

3 jours 55-M 10416172.842223336C, avec manchon fileté et pas de centrage0.059

56.76 €

3 jours 75B 20-52022-60274424A, avec trou traversant, sans manchon0.007

63.89 €

3 jours 75-M 1252022-60274424B, avec manchon fileté0.054

66.51 €

3 jours 75-M 12520224.760274424C, avec manchon fileté et pas de centrage0.062

54.87 €

3 jours 75B 20-52022-60274436A, avec trou traversant, sans manchon0.007

61.78 €

3 jours 75-M 1252022-60274436B, avec manchon fileté0.539

64.64 €

3 jours 75-M 12520224.760274436C, avec manchon fileté et pas de centrage0.621

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI, acier inoxydable moulé avec précision

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique