Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Type détaillé | Type à filetage de port pilote | Matériau caoutchouc | Position de port de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec dérivation | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec dérivation | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | EPDM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | M5 × 0.8 | EPDM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec dérivation | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
404.52 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec réglage du débit | Type standard | NPT 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Avec dérivation | Type standard | NPT 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Eau de réduction des coups de marteau | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Gauche et vertical au sens d'écoulement | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø22 | - | Aucun | Eau de réduction des coups de marteau | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Gauche et vertical au sens d'écoulement | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø22 | - | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø22 | - | Aucun | Type standard | NPT 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø22 | - | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
340.87 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø22 | - | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | EPDM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | NPT 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Avec dérivation | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
472.71 € | 1 | 84 jours | Normalement fermés | Ø32 | 22 | Avec réglage du débit | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | Normalement ouvert | Ø32 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | EPDM | Sens d'écoulement inverse | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | Rc 1/8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø26 | 22 | Aucun | Type standard | M5 × 0.8 | FKM | Sens du débit | ||
409.06 € | 1 | 84 jours | [Autres] double effet | Ø26 | 22 | Avec dérivation | Type standard | Raccord à simple effet ø6 | FKM | Sens du débit |
Loading...
Type | Type à fonctionnement pneumatique | Fluide applicable | Eau / Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Raccord de tube |
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Type détaillé
Type à filetage de port pilote
Matériau caoutchouc
Position de port de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles